Supports à angle libre - Pour la série 6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports à angle libre - Pour la série 6:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
HBLTBA30
HBLTBBN30
HBLTBC30
HBLTBD30
EN AC-51400-T5 Équiv.Anodisation
Vis fournieEN 1.7220 Équiv.Galvanisation au zinc

Spécifications

Référence pièce
HBLTBA30
Référence pièceProfilé extrudé utilisableMasse (g)AccessoireQuantitéPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 14 pièce(s)15~50
HBLTBA30Carré 30 (HFS6)33M8x121  
HBLTBBN35
HBLTBC86CLDMC6-32-M1  
HBLTBD88

Modifications

Supports à angle libre - Pour la série 6:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLTBA30
HBLTBA30-SET1
HBLTBA30-SET2
HBLTBBN30
HBLTBC30
HBLTBC30-SET3
HBLTBC30-SET4
HBLTBD30
HBLTBD30-SET5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAccessoires Avec ou sans levier

3.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Non fourniNon fourni

4.92 €

1 Disponible 5 jours -SET1 (jeu de vis et d'écrou de montage latéral)Non fourni

4.28 €

1 Disponible 5 jours -SET2 (jeu de vis et d'écrou de montage latéral)Non fourni

3.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Non fourniNon fourni

14.48 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniFourni

17.44 €

1 Disponible 5 jours -SET3 (jeu de vis et d'écrou de montage latéral)Fourni

16.81 €

1 Disponible 5 jours -SET4 (jeu de vis et d'écrou de montage latéral)Fourni

14.48 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniFourni

18.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

-SET5 (jeu de vis et d'écrou de montage en extrémité)Fourni

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Supports à angle libre - Pour la série 6:Affichage d'image associés

Supports à angle
Pour les extrusions en aluminium de la série 6 (largeur de fente 8mm)

Exemple d'utilisation

Supports à angle libre - Pour la série 6:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Méthode de finition Anodisé clair Série d'extrusions Série 6
Taille du profilé extrudé Pour 30 Type de support Supports à angle libre

Produits complémentaires

Assistance technique