Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HBLFSD8 |
Référence pièce | Masse (g) | Vis et écrou encastré utilisable | Charge admissible (N) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | Vis | Quantité | Ecrou encastré | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~200 | ||
HBLFTD8 | 140 | CBM8-20 | 4 | HNTT8-8 | 4 | 3087 | ||
HBLFUD8 | 370 | CBM8-25 | 3920 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | |
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
9.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
8.09 € | 1 | Disponible | Jour même | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
7.43 € | 1 | Disponible | Jour même | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
8.09 € | 1 | Disponible | Jour même | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
8.57 € | 1 | Disponible | Jour même | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
7.56 € | 1 | Disponible | Jour même | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
9.62 € | 1 | Disponible | Jour même | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
8.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
7.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
6.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
7.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
8.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
7.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
9.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
6.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Non fourni | Non fourni | |
6.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
11.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
10.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
9.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
10.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
11.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
10.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
12.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
11.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
10.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
9.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
10.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
10.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
9.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
11.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Supports avec plaquette | Nom de la série | Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | Position de la languette | Avec languette des deux côtés |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) | Standard | Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Matériau | EN AC-46100 Equiv. |
Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 8 | Taille du profilé extrudé | Pour 40 et 80 |
Type de support | Supports avec plaquette | Vis utilisables | Vis M8 | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 4 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles