Supports ultra épais avec plaquette-pour la série 8 - 2 fentes- (NBLUT8)

Supports ultra épais avec plaquette-pour la série 8 - 2 fentes- NBLUT8
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: NBLUT8

Marque: MISUMI

Prix: 11.83

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Matériau: EN AW-6063-T5 Equiv.

Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle: Non fourni

Accessoires: Non fourni


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NBLUT8

Supports ultra épais avec plaquette-pour la série 8 - 2 fentes-:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
NBLUT8EN AW-6063-T5 Équiv.Anodisation
HBLUT8EN AC-51400-T5 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
HBLUT8
Référence pièceMatériau de la douille
(g)
Vis et écrou encastré utilisableCharge admissible
(N)
Prix unitaireRemise sur volume
VisQuantitéEcrou encastréQuantité1 à 99 pièce(s)100~200
NBLUT8564CBM8-256HNTT8-865292  
HBLUT8  

Modifications

Supports ultra épais avec plaquette-pour la série 8 - 2 fentes-:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NBLUT8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

11.83 €

1 Disponible 5 jours 10EN AW-6063-T5 Equiv.Non fourniNon fourni

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports ultra épais avec plaquette-pour la série 8 - 2 fentes-:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du support Supports extrudés Nom de la série Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) Largeur de profilé applicable(mm) 120
Nombre de fentes applicables 3 fentes Position de la languette Sans languette Fonctions supplémentaires (support extrudé) Standard
Perpendicularité Coin extérieur non fourni Méthode de finition Anodisé clair Série d'extrusions HFS
Profilé extrudé n° 8 Taille du profilé extrudé Pour 120 carré Type de support Supports ultra-épais
Vis utilisables Vis M8 Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 6

Vous vous trouvez sur la page de Supports ultra épais avec plaquette-pour la série 8 - 2 fentes-, le numéro d'article est le suivant: NBLUT8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NBLUT8.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HBLUT8-C-SEP
HBLUT8-C-SET
HBLUT8-C-SEU
NBLUT8-C
NBLUT8-C-SEC
NBLUT8-C-SEP
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

18.90 €

1 Disponible 5 jours -EN AC-51400-T5 Equiv.C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

17.97 €

1 Disponible 5 jours -EN AC-51400-T5 Equiv.C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

18.90 €

1 Disponible 5 jours -EN AC-51400-T5 Equiv.C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

12.22 €

1 Disponible 5 jours 10EN AW-6063-T5 Equiv.C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

18.94 €

1 Disponible 5 jours 10EN AW-6063-T5 Equiv.C (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

17.51 €

1 Disponible 5 jours -EN AW-6063-T5 Equiv.C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

Produits complémentaires

Assistance technique