Embouts de protection des profilés Alu - Pour la série 8 - Type à fixation par boulon

Embouts de protection des profilés Alu - Pour la série 8 - Type à fixation par boulon

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Embouts de protection des profilés Alu - Pour la série 8 - Type à fixation par boulon:Affichage d'image associés
Matériau : polyamide (noir, gris clair, jaune)

Spécifications

Référence pièce
HFCB8-4040-S
Référence pièceCouleurPrix unitaireRemise sur volumeProfilé extrudé utilisable *
Type1 à 14 pièce(s)15~1920~500
HFCB84040B (noir)
S (gris clair)
Y(jaune)
Le type jaune est disponible uniquement pour 4040.
   8-4040
4080   8-4080
* Pour la série EFS de profilés extrudés en aluminium, les mêmes embouts de protection que ceux de la série HFS peuvent être utilisés.
Une vis à tête plate est fournie avec le type à montage à vis. (Noir : HFBMB5-15, gris clair, jaune : SHFBS5-15)

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFCB8-4040-B
HFCB8-4040-S
HFCB8-4040-Y
HFCB8-4080-B
HFCB8-4080-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de capuchon Taille de profilé extrudé Taille du profilé extrudé Couleur

3.02 €

1 Disponible 5 jours 10Carrée40404040B (noir)

3.02 €

1 Disponible 5 jours 10Carrée40404040S (gris clair)

3.02 €

2.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Carrée40404040Y (jaune)

3.53 €

1 Disponible 5 jours 10Rectangulaire40804080B (noir)

3.53 €

1 Disponible 5 jours 10Rectangulaire40804080S (gris clair)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Embouts de protection des profilés Alu - Pour la série 8 - Type à fixation par boulon:Affichage d'image associés

Informations de base

Style de montage Type de fixation à vis Série d'extrusions Série 8 Matériau Polyamide
Type Type à montage par vis Matériau Polyamide Série d'extrusions HFS
Profilé extrudé n° 8

Produits complémentaires

Assistance technique