Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HBLTD8-45 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de profilé applicable (mm) | Nombre de fentes applicables | Taille du profilé extrudé | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 90 | 2 fentes | Pour 90 | Non fourni | Non fourni | - | |
13.70 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 90 | 2 fentes | Pour 90 | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | 8 | |
19.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 90 | 2 fentes | Pour 90 | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | 8 | |
18.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 90 | 2 fentes | Pour 90 | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | 8 | |
19.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 90 | 2 fentes | Pour 90 | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | 8 | |
21.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 90 | 2 fentes | Pour 90 | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | 8 | |
19.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 90 | 2 fentes | Pour 90 | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | 8 | |
23.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 90 | 2 fentes | Pour 90 | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | 8 | |
16.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | - | Pour 100 | Non fourni | Non fourni | 8 | |
17.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Pour 100 | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | 8 | |
23.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Pour 100 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | 8 | |
22.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Pour 100 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | 8 | |
23.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Pour 100 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | 8 | |
24.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Pour 100 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | 8 | |
22.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Pour 100 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | 8 | |
26.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Pour 100 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | 8 | |
23.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Pour 100 | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | 8 | |
21.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Pour 100 | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | 8 | |
23.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | Pour 100 | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | 8 | |
24.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Pour 100 | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | 8 | |
22.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Pour 100 | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | 8 | |
26.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Pour 100 | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | 8 |
Loading...
Forme du support | Supports avec plaquette | Nom de la série | Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | Position de la languette | Avec languette des deux côtés |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) | Standard | Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Matériau | EN AC-46100 Equiv. |
Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 8 | Type de support | Supports inversés avec plaquette |
Vis utilisables | Vis M8 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur de profilé applicable(mm)
Nombre de fentes applicables
Taille du profilé extrudé
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles