• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Equerre pour profilés extrudés / Série 8,45 (largeur de rainure 10 mm) / pour rainure sur 1 rang / Etrier extrudé épais pour carré de 50

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports épais de la série 8-45 - Pour carré 50 - 2 trous pour 1 fente:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv. Traitement de surface : anodisation

Spécifications

Référence pièce
HBLTS845-6L
HBLUW8-50

Modifications

Supports épais de la série 8-45 - Pour carré 50 - 2 trous pour 1 fente:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLTS8-50
HBLTS8-50-C
HBLTS8-50-C-SEC
HBLTS8-50-C-SEP
HBLTS8-50-C-SET
HBLTS8-50-C-SEU
HBLTS8-50-C-SSP
HBLTS8-50-C-SST
HBLTS8-50-C-SSU
HBLTS8-50-SEC
HBLTS8-50-SEP
HBLTS8-50-SET
HBLTS8-50-SEU
HBLTS8-50-SSP
HBLTS8-50-SST
HBLTS8-50-SSU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSUsinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

2.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Non fourniNon fourni

2.93 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

5.13 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

4.62 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

4.30 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

4.62 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

4.79 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

4.30 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

5.30 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

4.77 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

4.26 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

3.93 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

4.26 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

4.43 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

3.93 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

4.93 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports extrudés Nom de la série Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm) Position de la languette Sans languette
Fonctions supplémentaires (support extrudé) Standard Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv.
Méthode de finition Anodisé clair Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 8
Taille du profilé extrudé Pour un carré de 50 Type de support Supports épais Vis utilisables Vis M8
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 2

Produits complémentaires

Assistance technique