Supports épais de la série 8-45 - Pour carré 100 - 16 trous pour 4 fentes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports épais de la série 8-45 - Pour carré 100 - 16 trous pour 4 fentes:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
HBLTD8-100EN AC-51400-T5 Équiv.Anodisation

Spécifications

Référence pièce
HBLTD8-45

Modifications

Supports épais de la série 8-45 - Pour carré 100 - 16 trous pour 4 fentes:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLTD8-100
HBLTD8-100-C
HBLTD8-100-C-SEC
HBLTD8-100-C-SEP
HBLTD8-100-C-SET
HBLTD8-100-C-SEU
HBLTD8-100-C-SSP
HBLTD8-100-C-SST
HBLTD8-100-C-SSU
HBLTD8-100-SEC
HBLTD8-100-SEP
HBLTD8-100-SET
HBLTD8-100-SEU
HBLTD8-100-SSP
HBLTD8-100-SST
HBLTD8-100-SSU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSUsinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

5.04 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniNon fourni

5.42 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

9.95 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

8.89 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

8.12 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

8.89 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

9.25 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

8.24 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

9.66 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

9.58 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

8.52 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

7.74 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

8.52 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

8.86 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

7.85 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

9.29 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports extrudés Nom de la série Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm) Position de la languette Sans languette
Fonctions supplémentaires (support extrudé) Standard Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv.
Méthode de finition Anodisé clair Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 8
Taille du profilé extrudé Pour 100 (carré) Type de support Supports épais Vis utilisables Vis M8
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 4

Produits complémentaires

Assistance technique