Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HBLTBA45 HBLTBBN45 HBLTBC45 HBLTBD45 | EN AC-51400-T5 Équiv. | Anodisation |
Vis fournie | EN 1.7220 Équiv. | Galvanisation au zinc |
Référence pièce |
HBLTBA45 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HBLTBA45 |
HBLTBA45-SET1 |
HBLTBA45-SET2 |
HBLTBBN45 |
HBLTBBN45-SET |
HBLTBC45 |
HBLTBC45-SET3 |
HBLTBC45-SET4 |
HBLTBD45 |
HBLTBD45-SET5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Accessoires | Avec ou sans levier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Non fourni | Non fourni | |
7.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | SET1 (jeu de vis et d'écrou de montage latéral) | Non fourni | |
6.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | SET2 (jeu de vis et d'écrou de montage latéral) | Non fourni | |
5.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | |
8.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | SET (jeu de vis et d'écrou de montage en extrémité) | Non fourni | |
19.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | Fourni | |
23.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | SET3 (jeu de vis et d'écrou de montage latéral) | Fourni | |
22.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | SET4 (jeu de vis et d'écrou de montage latéral) | Fourni | |
19.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | Fourni | |
22.41 € 14.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | SET5 (jeu de vis et d'écrou de montage en extrémité) | Fourni |
Loading...
Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. | Méthode de finition | Anodisé clair | Série d'extrusions | Série 8 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du profilé extrudé | Pour 45 | Type de support | Supports à angle libre |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Accessoires
Avec ou sans levier
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles