Profilés en aluminium - Raccord à vis pour prémontage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Extrusions en aluminium-Avec raccord vissé prémonté-:Affichage d'image associés
・Matériau
Nom des pièces[ M ]
Matériau
[ S ]Traitement de surface
Profilés en aluminiumEN AC-51 400-T5Anodisation
Raccords vissésBoulon à visser1.7220/34CrMo4Chrome trivalent
Plaque de raccord1.0330/DC01

Spécifications

Extrusions en aluminium-Avec raccord vissé prémonté-:Affichage d'image associés
Réf. pièceComposants de raccordementL
Incrément de 0.5mm
ExtrusionsComposants de raccordement intégrésAUne clé est nécessaire pour le serrage.
Raccords vissésQté
JFSC5-2020L
(Extrémité gauche uniquement)
100~4000HFS5-2020
(P.477)
HCJ5
(P.628)
120Pour M5
W
(Doubles extrémités)
2
6-3030L
(Extrémité gauche uniquement)
HFS6-3030
(P.511)
HCJ6
(P.628)
130Pour M8
W
(Doubles extrémités)
2
8-4040L
(Extrémité gauche uniquement)
HFS8-4040
(P.553)
HCJ8
(P.628)
140Pour M12
W
(Doubles extrémités)
2
8-4545L
(Extrémité gauche uniquement)
HFS8-4545
(P.591)
HCJ8-45
(P.628)
145
W
(Doubles extrémités)
2
8-6060L
(Extrémité gauche uniquement)
HFS8-6060 (P.599)HCJ8-60
(P.628)
160
W
(Doubles extrémités)
2
Référence pièce
JFSC5-2020L-[100-4000/0.5]
JFSC5-2020W-[100-4000/0.5]
JFSC6-3030L-[100-4000/0.5]
JFSC6-3030W-[100-4000/0.5]
JFSC8-4040L-[100-4000/0.5]
JFSC8-4040W-[100-4000/0.5]
JFSC8-4545L-[100-4000/0.5]
JFSC8-4545W-[100-4000/0.5]
JFSC8-6060L-[100-4000/0.5]
JFSC8-6060W-[100-4000/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNom de la série Profilé extrudé n° Composants de raccordement intégrés L
(mm)
1 6 jours 10Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm)5-2020L (extrémité gauche uniquement)100 ~ 4000
1 6 jours 10Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm)5-2020W (doubles extrémités)100 ~ 4000
1 6 jours 10Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm)6-3030L (extrémité gauche uniquement)100 ~ 4000
1 6 jours 10Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm)6-3030W (doubles extrémités)100 ~ 4000
1 6 jours 10Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm)8-4040L (extrémité gauche uniquement)100 ~ 4000
1 6 jours 10Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm)8-4040W (doubles extrémités)100 ~ 4000
1 6 jours 10Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm)8-4545L (extrémité gauche uniquement)100 ~ 4000
1 6 jours 10Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm)8-4545W (doubles extrémités)100 ~ 4000
1 10 jours 10Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm)8-6060L (extrémité gauche uniquement)100 ~ 4000
1 10 jours 10Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm)8-6060W (doubles extrémités)100 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Extrusions en aluminium-Avec raccord vissé prémonté-:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Extrusions en aluminium-Avec raccord vissé prémonté-:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Série d'extrusions HFS Type Type à raccord à vis

Produits complémentaires

Assistance technique