Composants de raccordement borgnes -Kits de raccord parallèle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Composants de raccordement borgnes-Raccord parallèle-:Affichage d'image associés
・Matériau
Nom des pièces[ M ]Matériau[ S ]Traitement de surface
Montant parallèle pour prémontage1.4308/G-X6CrNi18-9-
Montant parallèle pour post-montage
Guide de raccord1.4301/X5CrNi18-10
Vis de serrage1.7220/34CrMo4Oxydation noire

Spécifications

Composants de raccordement borgnes-Raccord parallèle-:Affichage d'image associés
■Dimensions détaillées des composants
Guide de raccord (Composant (1))
■Extrusions applicables à ce raccord.
Nom des piècesDGWLL1L2d1M
Guide de raccord 56.95.55.813.0544.14
Guide de raccord 610.987.819.5866.86
Guide de raccord 812.899.828.0117.59.9

Raccord parallèle n°Extrusion applicable n°[Exception] Extrusion non disponible
55-2020*15-20405-20605-2080*1HFSH et HFSC ne sont pas applicables car il est impossible d'y ajouter des orifices L.
5-40405-40605-4080
66-3030*16-3060*16-30906-30120*1HFSH et HFSC ne sont pas applicables car il est impossible d'y ajouter des orifices L.
6-50506-50100
6-60606-6090
88-4040*18-4080*18-401208-40160*1HFSH et HFSC ne sont pas applicables car il est impossible d'y ajouter des orifices L.
Montant parallèle pour prémontage (composant (2)-1)
Nom des piècesDLEAB
Montant parallèle pour prémontage 5420.53.51010
Montant parallèle pour prémontage 66.629.55.51415
Montant parallèle pour prémontage 89.84161717
Montant parallèle pour post-montage (composant (2)-2)
Nom des piècesDLEAB
Montant parallèle pour post-montage 5420.53.5610
Montant parallèle pour post-montage 66.630.46.4815
Montant parallèle pour post-montage 89.841.46.41017

Modifications

Composants de raccordement borgnes-Raccord parallèle-:Affichage d'image associés
Composants de raccordement borgnes-Raccord parallèle-:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HALJ5
HALJ6
HALJ8
HLJ5
HLJ6
HLJ8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNom de la série Profilé extrudé n° Type à fixation

4.54 €

1 Disponible 5 jours 10Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm)5Type pour post-montage

5.55 €

1 Disponible 5 jours 10Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm)6Type pour post-montage

6.17 €

1 Disponible 5 jours 10Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm)8Type pour post-montage

4.54 €

1 Disponible 5 jours 10Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm)5Type pour prémontage

5.55 €

1 Disponible 5 jours 10Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm)6Type pour prémontage

6.17 €

1 Disponible 5 jours 10Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm)8Type pour prémontage

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Délai de livraison
(jours)
Jours
Exemple
de commande
6
Exemple
Etape
Vue avant/Vue latérale
Raccord parallèle
Explication

Exemple d'utilisation

Composants de raccordement borgnes-Raccord parallèle-:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau EN 1.4301 Equiv. Type de kit de joints Kits de raccords parallèles

Produits complémentaires

Assistance technique