• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Profilés extrudés plats en aluminium Largeur de fente 6mm

Profilés extrudés plats en aluminium  Largeur de fente 6mm

(i)Remarque

  • En raison des restrictions des itinéraires de livraison, la livraison des commandes d'articles longs (longueur supérieure à 2001 mm) sera contrôlée article par article.Si la livraison n'est pas possible, nous serons dans l'obligation d'annuler la commande.Si la livraison est possible, nous facturerons un supplément en raison des coûts logistiques plus élevés.Veuillez choisir un produit dont la longueur est inférieure à 2001mm
Profilés extrudés plats en aluminium  Largeur de fente 6mm:Affichage d'image associés
Profilés extrudés plats en aluminium  Largeur de fente 6mm:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv.
Traitement de surface : anodisation

Spécifications

Référence pièce-L
HFSQN4-1050-1000
Référence pièceIncrément de 1mm
L
Masse (kg/m)Section mm2Moment d'inertie de section transversale mm4Écrou utilisableEmbout de protection d'extrusion applicablePrix unitaire (moins de 300mm)Prix unitaire/m (300mm ou plus)
TypeProfilé extrudéℓxℓyEcrou de serrageEcrous rapportés pour prémontage
HFSQN4102050~30000.311160.13x1040.3x104SQN4-HFCQN4-1020  
10300.461710.18x1041.13x104SQN4
SQN5
HNTT
5-5
4-1030  
10500.823040.31x1045.64x1044-1050  
10701.183470.43x10416.2x104-  
Lorsque L<300 mm
Le tableau indique les prix unitaires quelle que soit la longueur.
Lorsque L≥300 mm
Les prix sont calculés comme suit :
Prix unitaire/m x O.A.L. spécifié = Prix de vente

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFSQN4-1020-[50-3000/1]
HFSQN4-1030-[50-3000/1]
HFSQN4-1050-[50-3000/1]
HFSQN4-1070-[50-3000/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille du profilé extrudé : largeur
(mm)
Longueur totale L
(mm)

-

1 5 jours 102050 ~ 3000

-

1 5 jours 103050 ~ 3000

-

1 5 jours 105050 ~ 3000

-

1 5 jours 107050 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Profilés extrudés plats en aluminium  Largeur de fente 6mm:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Sans épaulement Profilé extrudé n° 4 Taille du profilé extrudé : épaisseur(mm) 10

Produits complémentaires

Assistance technique