Profilés extrudés plats en aluminium Largeur de fente 6mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Profilés extrudés plats en aluminium  Largeur de  fente 6mm:Affichage d'image associés
Profilés extrudés plats en aluminium  Largeur de  fente 6mm:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv.
Traitement de surface : anodisation

Spécifications

Référence pièce-L
HFSQN4-1050-1000
Référence pièceIncrément de 1mm
L
Masse
kg/m
Section mm2Moment d'inertie de section transversale mm4Écrou utilisableEmbout de protection d'extrusion applicablePrix unitaire (moins de 300mm)Prix unitaire/m (300mm ou plus)
TypeProfilé extrudéℓxℓyEcrou de serrageEcrous rapportés pour prémontage
HFSQN4152050~30000.501860.45x1040.44x104SQN4
SQN5
HNTT
5-5
-HFCQN4-1520  
15400.943470.83x1044.49x104HNTT
6-6
4-1540  
15701.666131.37x10424.6x1044-1570  
151002.378761.92x10472.2x104-  
15250
5.6220802.21x104171.4x104-  
Lorsque L<300 mm
Le tableau indique les prix unitaires quelle que soit la longueur.
Lorsque L≥300 mm
Les prix sont calculés comme suit :
Prix unitaire/m x O.A.L. spécifié = Prix de vente

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFSQN4-15100-[50-3000/1]
HFSQN4-1520-[50-3000/1]
HFSQN4-15250-[50-3000/1]
HFSQN4-1540-[50-3000/1]
HFSQN4-1570-[50-3000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille du profilé extrudé : largeur
(mm)
Longueur totale L
(mm)
1 5 jours 1010050 ~ 3000
1 5 jours 102050 ~ 3000
1 5 jours 1025050 ~ 3000
1 5 jours 104050 ~ 3000
1 5 jours 107050 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Profilés extrudés plats en aluminium  Largeur de  fente 6mm:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Sans épaulement Profilé extrudé n° 4 Taille du profilé extrudé : épaisseur(mm) 15

Produits complémentaires

Assistance technique