Référence fabricant: HFSPURE8-1830-[50-3000/1]
Marque: MISUMI
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: 3 jours
Longueur totale L: 50 ~ 3000 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HFSPURE8-1830-[50-3000/1]
Référence pièce | - | L |
HFSFIN5-1020 | - | 1200 |
Référence pièce | Incrément de 1mm L | Masse kg/m | Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | Prix unitaire (moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | ||
Type | Profilé extrudé | ℓx | ℓy | |||||
HFSPURE8 | 1830 | 50~3000 | 0.98 | 361 | 1.12x104 | 3.65x104 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFSPURE8-1830-[50-3000/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 3 jours | 10 | 50 ~ 3000 |
Loading...
Type | Sans épaulement | Profilé extrudé n° | 8 | Taille du profilé extrudé : épaisseur(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du profilé extrudé : largeur(mm) | 30 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles