Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HFSFIN5-1044 | - | 1200 |
Référence pièce | Incrément de 1mm L | Masse kg/m | Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | Embout de protection d'extrusion applicable | Prix unitaire (moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | ||
Type | Profilé extrudé | ℓx | ℓy | ||||||
HFSFIN5 | 1044 | 50~3000 | 0.55 | 203 | 0.16x104 | 2.43x104 | HFCFIN5-1020 | ||
1074 | 0.99 | 364 | 0.30x104 | 13.68x104 | |||||
10104 | 1.42 | 526 | 0.44x104 | 40.88x104 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFSFIN5-10104-[50-3000/1] |
HFSFIN5-1044-[50-3000/1] |
HFSFIN5-1074-[50-3000/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille du profilé extrudé : largeur (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | 104 | 50 ~ 3000 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 44 | 50 ~ 3000 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 74 | 50 ~ 3000 |
Loading...
Type | Type à épaulement | Profilé extrudé n° | 5 | Taille du profilé extrudé : épaisseur(mm) | 10 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille du profilé extrudé : largeur(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles