• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Support de panneau de post-montage

Support de panneau de post-montage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

(i)Remarque

  • En raison des restrictions des itinéraires de livraison, la livraison des commandes d'articles longs (longueur supérieure à 2001 mm) sera contrôlée article par article.Si la livraison n'est pas possible, nous serons dans l'obligation d'annuler la commande.Si la livraison est possible, nous facturerons un supplément en raison des coûts logistiques plus élevés.Veuillez choisir un produit dont la longueur est inférieure à 2001mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Support de panneau de post-montage:Affichage d'image associés
  Matériau : EN AC-51400-T5 équiv.    Traitement de surface : anodisation

Spécifications

Référence pièce-Longueur
HSDA5
HSDP5-6
-
-
800
12
Référence pièceLongueur, incrément de 1mmProfilé extrudé (série)Epaisseur du panneau utilisablePrix unitaire Moins de 300mm Prix unitaire/m
300mm ou plus
Type
1 à 50 pièce(s).1 à 50 pièce(s).
HSDA5100
~
3000
HFS53  
6HFS65  
8HFS8  
8-45HFS8-45*
* Sélectionner le n°8 pour le type carré 45 léger série (HFSL8-45).
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Modifications

Support de panneau de post-montage:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HSDA5-[100-3000/1]
HSDA6-[100-3000/1]
HSDA8-45-[100-3000/1]
HSDA8-[100-3000/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSProfilés compatibles (série) Longueur
(mm)

-

1 6 jours 10HFS5100 ~ 3000

-

1 6 jours 10HFS6100 ~ 3000

-

1 6 jours 10HFS8-45100 ~ 3000

-

1 6 jours 10HFS8100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Support de panneau de post-montage:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau EN AC-51400-T5 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique