Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Couleur | Matériau | Température de résistance à la chaleur |
HSDP HSDPF | Gris clair | EPDM | -40 ~ 120°C |
Référence pièce | - | Longueur |
HSDA5 HSDP5-6 | - - | 800 12 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HSDP5-6-12 |
HSDP8-845-12 |
HSDPF5-6-[100-3000/1] |
HSDPF8-845-[100-3000/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Profilés compatibles (série) | Longueur L (m) | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | HFS5, HFS6 | 12 | - | |
46.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | HFS8, HFS8-45 | 12 | - | |
- | 1 | 6 jours | 10 | HFS5, HFS6 | Configurable par 1mm | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | HFS8, HFS8-45 | Configurable par 1mm | 100 ~ 3000 |
Loading...
Matériau | EPDM |
---|
Configurer
Propriétés de base
Profilés compatibles (série)
Longueur L(m)
Longueur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles