Rouleaux pour profilés alu

Rouleaux pour profilés alu
  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • La largeur des séries 8 et 8-45 assemblées est de 30mm. Reportez-vous au symbole [ ! ] sous les spécifications pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rouleaux pour profilés alu:Affichage d'image associés
Type  Matériau
Rouleau Collier fourni
HFROLL Nylon 6 Nylon 6
HFROLLM EN 1.0038 équiv., chrome brillant

Spécifications

Référence pièce
HFROLL6
Référence pièceProfilé extrudé
(série)
HDTt1t2d1d2CouleurRoulementAccessoireCharge admissible N (kgf)HFROLLHFROLLM
TypeCollierQuantitéPrix unitaireRemise sur
volume
Prix unitaireRemise
sur volume
Lt3D2d4d51 à 9 pièce(s)10~1201 à 9 pièce(s)10~120
HFROLL
HFROLLM
5HFS56241545299.2NoirNon fourni16.51.596.213149(5)    
6HFS67.820.85822.398(10)    
8HFS8, HFS8-459.82627.881039.510Fourni13.41.610142147(15)    
[ ! ]Les extrémités des roulements utilisés pour le n° 8 sont à 0.5mm vers l'intérieur de la dimension T de chaque côté, de sorte que 0.5mm de t3 est positionné dans la dimension T de chaque côté lors de l'assemblage.
Par conséquent, la largeur une fois assemblées = (section T du rouleau) + (t3 du collier inclus) × 2 - 0,5 × 2.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFROLL5
HFROLL6
HFROLL8
HFROLLM5
HFROLLM6
HFROLLM8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Caractéristiques

8.33 €

1 Disponible 5 jours 10Corps principal : Nylon 6, collier inclus : Nylon 65

3.78 €

2.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Corps principal : Nylon 6, collier inclus : Nylon 66

13.84 €

1 Disponible 5 jours 10Corps principal : Nylon 6, collier inclus : Nylon 68•8-45

8.44 €

1 Disponible 5 jours -Main Body: Nylon 6, Included Collar: EN 1.0038 équiv.5

6.55 €

1 Disponible 5 jours -Main Body: Nylon 6, Included Collar: EN 1.0038 équiv.6

16.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Main Body: Nylon 6, Included Collar: EN 1.0038 équiv.8•8-45

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Rouleaux pour profilés alu:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Rouleaux pour profilés extrudés en aluminium

Produits complémentaires

Assistance technique