Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HFAFSTA6 |
Référence pièce | Profilé extrudé (série) | H | F | S | T | E | B | L | P | W | D | d | h | t | Vis, écrou | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | N° | Vis | Écrou | 1 à 9 pièce(s) | 10~100 | ||||||||||||||
HFAFSZA | 6 | HFS6 | 5 | 4 | 7.8 | - | - | - | 40 | 24 | 24 | 6.5 | 3.4 | 3.8 | 0.8 | CBM3-10 | HNTT6-3 | ||
6L | 4 | 7.8 | 80 | 66 | 24 | 6.5 | 3.4 | CBM3-10 | HNTT6-3 | ||||||||||
8 | HFS8, HFS8-45 | 6 | 9.8 | 50 | 30 | 30 | 8 | 4.5 | CBM4-12 | HNTT8-4 | |||||||||
8L | 6 | 9.8 | 100 | 80 | 30 | 8 | 4.5 | CBM4-12 | HNTT8-4 | ||||||||||
HFAFSZB | 6 | HFS6 | 2.5 | 7.8 | 5.3 | 3.5 | 14.1 | 40 | 24 | 24 | 6.5 | 3.4 | 3.8 | 0.8 | CBM3-10 | HNTT6-3 | |||
6L | 2.5 | 7.8 | 5.3 | 3.5 | 14.1 | 80 | 66 | 24 | 6.5 | 3.4 | CBM3-10 | HNTT6-3 | |||||||
8 | HFS8, HFS8-45 | 6.3 | 9.8 | 4.5 | 2.5 | 19 | 50 | 30 | 30 | 8 | 4.5 | CBM4-12 | HNTT8-4 | ||||||
8L | 6.3 | 9.8 | 4.5 | 2.5 | 19 | 100 | 80 | 30 | 8 | 4.5 | CBM4-12 | HNTT8-4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFAFSZA6 |
HFAFSZA6L |
HFAFSZA8 |
HFAFSZA8L |
HFAFSZB6 |
HFAFSZB6L |
HFAFSZB8 |
HFAFSZB8L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Profilé extrudé n° | Type de forme | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | Sans fente en T | 40 | |
19.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | Sans fente en T | 80 | |
11.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8, 8-45 | Sans fente en T | 50 | |
20.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8, 8-45 | Sans fente en T | 100 | |
14.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | Avec fente en T | 40 | |
24.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | Avec fente en T | 80 | |
15.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8, 8-45 | Avec fente en T | 50 | |
26.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8, 8-45 | Avec fente en T | 100 |
Loading...
Type | Type à épaulement intérieur | Matériau | Polyacetal | Couleur | Blanc |
---|---|---|---|---|---|
Série d'extrusions | HFS |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Profilé extrudé n°
Type de forme
Dimension L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles