Rails de glissière - Résine

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rails de glissière - Résine:Affichage d'image associés
  Matériau : Résine ABS (gris clair)

Spécifications

Référence pièce-Longueur
HRLFLJ3
HRLCN6
-
-
1000
1000
Référence pièceLongueur
Incrément de 1mm
Profilé extrudé (série)Poids (kg/m)Prix unitaire/m
Type
HRLFLJ250~2000HFS5
HFS6
HFS8(-45)
0.185
30.277

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HRLFLJ2-[50-2000/1]
HRLFLJ3-[50-2000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Longueur
(mm)
1 6 jours 10Pour 2 rangées de plaques de 5mm d'épaisseur50 ~ 2000
1 6 jours 10Pour 3 rangées de plaques de 5mm d'épaisseur50 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Rails de glissière - Résine:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau ABS Plastic Couleur Gris clair Série d'extrusions HFS

Produits complémentaires

Assistance technique