Supports pour profilés alu

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports pour profilés alu:Affichage d'image associés
  Matériau : EN AW-2017 équiv.
  Traitement de surface : anodisation

Spécifications

Référence pièce-D
LCSA6-10
Référence pièceDSérie d'extrusionsABhLHFbJKEdd1ZMAWRaRbVis fourniePrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 8 pièce(s)9~50
LCSA56HFS533101020.56.5225.5105.8103.56.53.5M3151SCB3-6  
83612122372512126SCB3-8  
1039161528.58.528164.584.5M41.58SCB4-10  
68HFS6381212237256.687.8123.56.53.5M316SCB3-8  
1042161528.58.53012164.584.5M41.58SCB4-10  
12441829932189SCB4-12  

Référence pièceDSérie d'extrusionsABhLHFbb1YJKEdd1ZMAWRaRbVis fourniePrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 8 pièce(s)9~50
LCSBN56HFS535101020.56.5225.593.5105.8103.56.53.5M3161SCB3-6  
83712122372412127SCB3-8  
1041161528.58.528164.584.5M41.59SCB4-10  
68HFS6411212237266.611487.8123.56.53.5M317SCB3-8  
1045161528.58.53012164.584.5M41.59SCB4-10  
124718299321810SCB4-12  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LCSA5-6
LCSA5-8
LCSA5-10
LCSA6-8
LCSA6-10
LCSA6-12
LCSBN5-6
LCSBN5-8
LCSBN5-10
LCSBN6-8
LCSBN6-10
LCSBN6-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCaractéristiques Profilé extrudé n° Taille du montant D
(mm)

11.46 €

1 6 jours 10Supports de montage perpendiculaires de montant56

11.83 €

1 6 jours 10Supports de montage perpendiculaires de montant58

12.35 €

1 6 jours 10Supports de montage perpendiculaires de montant510

11.97 €

1 6 jours 10Supports de montage perpendiculaires de montant68

12.72 €

1 6 jours 10Supports de montage perpendiculaires de montant610

13.73 €

1 86 jours 10Supports de montage perpendiculaires de montant612

11.46 €

1 8 jours 10Supports de montage parallèles de montant56

11.83 €

1 8 jours 10Supports de montage parallèles de montant58

12.35 €

1 8 jours 10Supports de montage parallèles de montant510

11.97 €

1 8 jours 10Supports de montage parallèles de montant68

12.72 €

1 8 jours 10Supports de montage parallèles de montant610

13.73 €

1 6 jours 10Supports de montage parallèles de montant612

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports pour profilés alu:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Supports pour profilés extrudés en aluminium Matériau EN AW-2017 Equiv. Traitement de surface Anodisé clair
Type de forme Montants circulaires Série d'extrusions HFS

Produits complémentaires

Assistance technique