Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Composant | Matériau | Traitement de surface |
Roulette | Polyamide (noir) | - |
Vis | Acier allié structurel | Galvanisation au zinc |
Écrou | EN 1.0038 équiv. | Galvanisation au zinc |
Référence pièce | - | D |
LCAH6 | - | 20 |
Référence pièce | D (nominal) | Profilé extrudé utilisable | Vis et écrou encastré utilisables pour le côté montage | Vis et écrou encastré fournis pour le côté montant | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||
Type | N° | Côté montage | Côté montant | Vis | Quantité | Écrou encastré | Quantité | Vis | Quantité | Écrou | Quantité | 1 à 8 pièce(s) | 9~50 | |
LCAH | 6 | 20 | HFS6 | HFS5 -2020 | CBM6-12 | 2 | HNTT6-6 | 2 | M6x23 | 1 | M6 (JIS Classe 1) | 1 | ||
LCAC | - | - | - | - | - | M6x23 | 2 | M6 (JIS Classe 1) | 2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LCAC6-20 |
LCAH6-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.73 € 4.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Colliers pour profilés extrudés en aluminium | Colliers de montage carrés 20mm | |
12.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour profilés extrudés en aluminium | Supports de montage perpendiculaires carrés 20mm |
Loading...
Matériau | Polyamide | Type de forme | Montants carrés | Série d'extrusions | HFS |
---|---|---|---|---|---|
Profilé extrudé n° | 6 | Couleur | Noir | Taille du montant D(mm) | 20 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Caractéristiques
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles