Butées de sol pour profilés alu

Butées de sol pour profilés alu

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Butées de sol pour profilés alu
  • Butées de sol pour profilés alu
  • Butées de sol pour profilés alu

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Butées de sol pour profilés alu:Affichage d'image associés
La section de pied se déplace en tournant l'écrou de réglage, ce qui vous permet d'ajuster la distance par rapport au sol.
 Matériau : Corps Principal : EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud),
ressort intégré : JIS SWP-A
 Traitement de surface : chrome trivalent

Spécifications

Référence pièce
AFLOCK65A
Référence pièceProfilé extrudéHauteur de montageCourseDimension de la plaque de montagePression NMatériau de la douille
(kg)
Prix unitaire
TypeDébloquéBloqué (Plage d'ajustement)ACFG
minmax.Y1(min.)Y1(max.)Y2(min.)Y3(max.)
AFLOCK65ACarré 25, 30 (fente à une rangée)85907580909512.56715842000.5 
65BCarré 40 (fente à une rangée)--20800.5 
75ACarré 25, 30 (fente à une rangée)9010180919510612.56715840.5 
75BCarré 40 (fente à une rangée)--20800.5 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
AFLOCK65A
AFLOCK65B
AFLOCK75A
AFLOCK75B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de profilé applicable Hauteur de montage
(mm)

48.37 €

1 Disponible 5 jours 10Carré 25, 30 (fente à une rangée)85

49.12 €

1 Disponible 5 jours 10Carré 40 (fente à une rangée)85

60.44 €

1 Disponible 5 jours 10Carré 25, 30 (fente à une rangée)90

66.74 €

1 Disponible 5 jours 10Carré 40 (fente à une rangée)90

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Butées de sol pour profilés alu:Affichage d'image associés

Informations de base

Caractéristiques Butées de sol Pour profilés extrudés en aluminium Matériau EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) Méthode de finition Chrome trivalent

Produits complémentaires

Assistance technique