Charnières à couple / abaisseurs de cylindre / aluminium extrudé / MISUMI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Charnières à couple - Type à couple réglable:Affichage d'image associés
Nom des piècesMatériauTraitement de surface
Corps principalEN AW-6063 équiv.Anodisation
ManchonPolyacétal-
Vis d'assemblage à tête à six pans creuxEN 1.4567 Équiv.-

Spécifications

Référence pièce
HHPTF8
Référence pièce*Charge admissible**Couple nominalMasse (g)SP1P2JAnodisé clairAnodisé noir
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
TypekgNN • mkgf • cm1 à 8 pièce(s).9~501 à 8 pièce(s).9~50
HHPTF
HHPTFB
(Anodisé noir)
610980
~
4.9
0
~
50
5432161613.5    
8-637162113.5
84221218.5
* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.
**La valeur du couple nominal est indiquée pour une seule charnière.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HHPTF6
HHPTF6-SET
HHPTF6-SST
HHPTF8
HHPTF8-6
HHPTF8-6-SET
HHPTF8-6-SST
HHPTF8-SET
HHPTF8-SST
HHPTFB6
HHPTFB6-SET
HHPTFB6-SST
HHPTFB8
HHPTFB8-6
HHPTFB8-6-SET
HHPTFB8-6-SST
HHPTFB8-SET
HHPTFB8-SST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface du corps principal Jeu de vis, écrou Pas du montage S
(mm)

13.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Anodisé clair] Anodisé clairÉlément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)32

16.00 €

1 Disponible 5 jours -[Anodisé clair] Anodisé clairSET (jeu de vis et d'écrous applicables)32

16.69 €

1 Disponible 5 jours 10[Anodisé clair] Anodisé clairSST (jeu de vis et écrou applicables en acier inoxydable)32

13.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Anodisé clair] Anodisé clairÉlément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)42

13.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Anodisé clair] Anodisé clairÉlément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)37

16.14 €

1 Disponible 5 jours -[Anodisé clair] Anodisé clairSET (jeu de vis et d'écrous applicables)37

16.87 €

1 Disponible 5 jours 10[Anodisé clair] Anodisé clairSST (jeu de vis et écrou applicables en acier inoxydable)37

16.55 €

1 Disponible 5 jours -[Anodisé clair] Anodisé clairSET (jeu de vis et d'écrous applicables)42

17.00 €

1 Disponible 5 jours 10[Anodisé clair] Anodisé clairSST (jeu de vis et écrou applicables en acier inoxydable)42

14.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Anodisé clair] Anodisé noirÉlément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)32

17.13 €

1 Disponible 5 jours -[Anodisé clair] Anodisé noirSET (jeu de vis et d'écrous applicables)32

17.82 €

1 Disponible 5 jours 10[Anodisé clair] Anodisé noirSST (jeu de vis et écrou applicables en acier inoxydable)32

14.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Anodisé clair] Anodisé noirÉlément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)42

14.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Anodisé clair] Anodisé noirÉlément distinct (pas de jeu de vis et écrou inclus)37

17.27 €

1 Disponible 5 jours -[Anodisé clair] Anodisé noirSET (jeu de vis et d'écrous applicables)37

18.00 €

1 Disponible 5 jours 10[Anodisé clair] Anodisé noirSST (jeu de vis et écrou applicables en acier inoxydable)37

17.67 €

1 Disponible 5 jours -[Anodisé clair] Anodisé noirSET (jeu de vis et d'écrous applicables)42

18.14 €

1 Disponible 5 jours 10[Anodisé clair] Anodisé noirSST (jeu de vis et écrou applicables en acier inoxydable)42

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Charnières à couple - Type à couple réglable:Affichage d'image associés

Informations de base

Type du corps principal Standard Type à charnière plate Type à plaque carrée Longueur(mm) 60
Charge admissible(N) 98 Matériau du corps principal EN AW-6063 Equiv. Largeur (W)(mm) 59
Méthode de montage Montage par vis Type à trou de vis de montage Contre-alésée

Produits complémentaires

Assistance technique