Métaux perforés - Avec profilé - Dimension fixe

Métaux perforés - Avec profilé - Dimension fixe

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Métaux perforés - Avec profilé - Dimension fixe
  • Métaux perforés - Avec profilé - Dimension fixe
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • Dans l'aperçu 3D et les données CAO, certains trous de poinçon sont omis, mais le produit réel comporte des trous sur l'ensemble du cadre.
  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Métaux perforés - Avec profilé - Dimension fixe:Affichage d'image associés
Type  Matériau Traitement de surface
PMSTEN AW-5052 équiv.-
PMUTEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-A-B-T
PMUT-200-300-0.6
Référence pièceSélectionPrix unitairePTaux de perforation (%)
TypeABT
PMST2003000.3 940.3
300400 
PMUT2003000.6 
300400 

Modifications

Métaux perforés - Avec profilé - Dimension fixe:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PMST-200-300-0.3
PMST-300-400-0.3
PMST-[200,​300]-[300,​400]-0.3
PMUT-200-300-0.6
PMUT-300-400-0.6
PMUT-[200,​300]-[300,​400]-0.6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Longueur A
(mm)
Largeur B
(mm)
Epaisseur T
(mm)
Avec ou sans trou de montage Épaisseur T
(mm)

16.95 €

1 5 jours 10------

32.65 €

1 5 jours 10A50523004000.3Non fourni-

-

1 7 jours 10A5052200 ~ 300300 ~ 400-Fourni0.3

9.87 €

1 5 jours 10EN 1.4301 Equiv.2003000.6Non fourni-

18.86 €

1 5 jours 10EN 1.4301 Equiv.3004000.6Non fourni-

-

1 5 jours 10EN 1.4301 Equiv.200 ~ 300300 ~ 400-Fourni0.6

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Métaux perforés - Avec profilé - Dimension fixe:Affichage d'image associés

Informations de base

Caractéristiques Poinçon métallique avec cadre Diam. du trou de perforation D(φ) 6

Produits complémentaires

Assistance technique