Panneaux en acier inoxydable avec plaque de protection

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Panneaux en acier inoxydable avec plaque de protection:Affichage d'image associés
Nom des pièces  MatériauFinitionCouleurTempérature admissible
PanneauEN 1.4301 équiv.Polissage Nº 400 sur un côtéArgent5 ~ 40°C
Tôle de protectionSurfaceCopolymère d'éthylène-acétate de vinyle (EVA)-Blanc
la couche adhésiveEster acrylique-

Spécifications

■ Type standard
Référence pièce-A-B-T
PACL-600-400-2.0
 ■ Type de trou usiné
Référence pièce-A-B-T-F-G-Diamètre nominal de la vis
PACL4H-800-400-2.0-F700-G300-P3
 ■ Type standard
Référence pièceIncrément de 1mmÉpaisseur de la plaque de panneau T
TypeAB
PACL50~80050~5002.0
2.5
3.0
 ■ Type de trou usiné
Référence pièceIncrément de 1mmÉpaisseur de la plaque de panneau TIncrément de 1mmDiamètre nominal de la vis
TypeNominalABFGP (chanfrein)
PACL2H
4H
6H
8H
50~80050~5002.09~791
(Type 2H, 4H)
9~395
(Type 6H, 8H)
5 à 495
(Type 2H)
9 à 491
Type 4H, 6H
9 à 245
(Type 8H)
3
2.54
3.05

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PACL2H-[50-800/1]-[50-500/1]-[2,​2.5,​3]-F[9-791/1]-G[5-495/1]-P[3,​4,​5]
PACL4H-[50-800/1]-[50-500/1]-[2,​2.5,​3]-F[9-791/1]-G[9-491/1]-P[3,​4,​5]
PACL6H-[50-800/1]-[50-500/1]-[2,​2.5,​3]-F[9-395/1]-G[9-991/1]-P[3,​4,​5]
PACL8H-[50-800/1]-[50-500/1]-[2,​2.5,​3]-F[9-395/1]-G[9-245/1]-P[3,​4,​5]
PACL-[50-800/1]-[50-500/1]-[2,​2.5,​3]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de trous A Dimension extérieure
(mm)
B Dimension extérieure
(mm)
Pas du trou [F]
(mm)
Pas du trou [G]
(mm)
Sélection du diam. nominal de la vis [P Countersink Hole] Épaisseur de la plaque de panneau [T]
(mm)
1 9 jours 102H (deux trous)50 ~ 80050 ~ 5009 ~ 7915 ~ 4953 ~ 52 ~ 3
1 9 jours 104H (quatre trous)50 ~ 80050 ~ 5009 ~ 7919 ~ 4913 ~ 52 ~ 3
1 9 jours 106H (six trous)50 ~ 80050 ~ 5009 ~ 3959 ~ 9913 ~ 52 ~ 3
1 9 jours 108H (8 trous)50 ~ 80050 ~ 5009 ~ 3959 ~ 2453 ~ 52 ~ 3
1 9 jours 10Sans trou50 ~ 80050 ~ 500---2 ~ 3

Loading...

  1. 1

Plus d'informations


Panneaux en acier inoxydable avec plaque de protection
 ■ Résultats du test de dégazage de la tôle de protection
Méthode de mesureMéthode SMGCMéthode SMGCMéthode SMGCMéthode SMGC
DégazageAcetaldéhydet · TriméthylpentèneDiméthylheptaneXylène
60°C 60min.Inférieur à la limite de détectionInférieur à la limite de détectionInférieur à la limite de détectionInférieur à la limite de détection
Limite de détection0.01µg/g0.01µg/g0.01µg/g0.01µg/g

■ Normes de précision
•Tolérance de la dimension T T  2.0 2.5 3.0
   ±0.17±0.20±0.25
•Tolérance A, B±0.5

Informations de base

Traitement de surface, finition, revêtement Meulage n°400 Matériau EN 1.4301 Equiv. Type Avec plaques de protection

Produits complémentaires

Assistance technique