Plaques calorifuges - Niveau d'isolation très hautes températures

Plaques calorifuges - Niveau d'isolation très hautes températures

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques calorifuges - Niveau d'isolation très hautes températures:Affichage d'image associés
TypeSélection de la toléranceTolérance des dim. A et BCouleurTempérature ambiante de fonctionnement
HRMBNon spécifié+ 1.0
0
BlancTemp. ambiante ~ 1000°C
P± 0.3
Propriétés et conditions d'usinage P.1675

Spécifications

■Standard
Référence pièce-A-B-T
HRMB
HRMBP
-
-
300
200
-
-
222
100
-
-
12.7
19.1
■Avec orifices
Référence pièce-A-B-T-F-G-Dia. nominal du boulon
HRMB2H
HRMBP4H
-
-
200
200
-
-
170
150
-
-
12.7
12.7
-
-
F100
F150
-
-
G70
G120
-
-
N8
Z5
TypeSélection de la toléranceTolérance des dim. A et BCouleurTempérature ambiante de fonctionnement
HRMBNon spécifié+ 1.0
0
BlancTemp. ambiante ~ 1000°C
P± 0.3
Propriétés et conditions d'usinage P.1675
■Standard
Référence pièceIncrément de 1mm Sélection
TypeSélection de la toléranceABT
HRMBNon spécifié20~80020~60012.7
19.1
25.4
P
■Avec orifices
Référence pièceIncrément de 1mmSélection TIncrément de 0.5mmSélection du diamètre nominal du trou de boulon
TypeSélection de la toléranceNombre de trousABFGTrou traversantTrou contre-alésé
NZ
HRMBNon spécifié2H
4H
6H
20~80020~60012.79~791
(Type 2H, 4H)

9~395
(Type 6H)
5~595
(2H)

9~591
(Autres que 2H)
3
4
5
6
8
10
456 
19.14568
25.44568
P20~20020~20012.79~191
(Type 2H, 4H)

9~95
(Type 6H)
5 à 195
(2H)

9~191
(Autres que 2H)
456 
19.14568
25.44568
Plage de la dimension F : Pour 2H et 4H, d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5 ; pour 6H, d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
Plage de la dimension G : Pour 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5 ; pour 4H et 6H, d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5.
(d pour trou traversant ; d1 pour contre-alésage.)
Pour le type à trou, sélectionner N (trou traversant) ou Z (contre-alésage).
Plaques calorifuges - Niveau d'isolation très hautes températures:Affichage d'image associés

Modifications

Plaques calorifuges - Niveau d'isolation très hautes températures:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HRMB2H-[20-1240/1]-[20-1000/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-995/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMB2H-[20-1240/1]-[20-1000/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-995/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMB4H-[20-1240/1]-[20-1000/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-991/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMB4H-[20-1240/1]-[20-1000/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-991/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMB6H-[20-1240/1]-[20-1000/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-615/0.5]-G[5-991/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMB6H-[20-1240/1]-[20-1000/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-615/0.5]-G[5-991/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMB-[20-1240/1]-[20-1240/1]-[12.7,​19.1,​25.4]
HRMBP2H-[20-1240/1]-[20-950/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-945/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMBP2H-[20-1240/1]-[20-950/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-945/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMBP2HL-[20-200/1]-[20-200/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-191/0.5]-G[5-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMBP2HL-[20-200/1]-[20-200/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-191/0.5]-G[5-191/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMBP4H-[20-1240/1]-[20-950/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-941/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMBP4H-[20-1240/1]-[20-950/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-1231/0.5]-G[5-941/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMBP6H-[20-1240/1]-[20-950/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-615/0.5]-G[5-941/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HRMBP6H-[20-1240/1]-[20-950/1]-[12.7,​19.1,​25.4]-F[9-615/0.5]-G[5-941/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HRMBP-[20-1240/1]-[20-950/1]-[12.7,​19.1,​25.4]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSÉpaisseur de la plaque T
(mm)
Largeur B
(mm)
Longueur A
(mm)
Trou usiné / non usiné Sélection de la tolérance Type F
(mm)
G
(mm)
Trou contre-alésé (diam. de vis nominal) [Z] Trou traversant (diam. de vis nominal) [N]
1 9 jours 1012.7 ~ 25.420 ~ 100020 ~ 1240Trou usinéNon fourni2H (deux trous)9 ~ 12315 ~ 995-3 ~ 10
1 9 jours 1012.7 ~ 25.420 ~ 100020 ~ 1240Trou usinéNon fourni2H (deux trous)9 ~ 12315 ~ 9954 ~ 8-
1 9 jours 1012.7 ~ 25.420 ~ 100020 ~ 1240Trou usinéNon fourni4H (quatre trous)9 ~ 12315 ~ 991-3 ~ 10
1 9 jours 1012.7 ~ 25.420 ~ 100020 ~ 1240Trou usinéNon fourni4H (quatre trous)9 ~ 12315 ~ 9914 ~ 8-
1 9 jours 1012.7 ~ 25.420 ~ 100020 ~ 1240Trou usinéNon fourni6H (six trous)9 ~ 6155 ~ 991-3 ~ 10
1 9 jours 1012.7 ~ 25.420 ~ 100020 ~ 1240Trou usinéNon fourni6H (six trous)9 ~ 6155 ~ 9914 ~ 8-
1 7 jours 1012.7 ~ 25.420 ~ 124020 ~ 1240Sans trouNon fourniPas de modification du perçage----
1 9 jours 1012.7 ~ 25.420 ~ 95020 ~ 1240Trou usinéP (haute précision)2H (deux trous)9 ~ 12315 ~ 945-3 ~ 10
1 9 jours 1012.7 ~ 25.420 ~ 95020 ~ 1240Trou usinéP (haute précision)2H (deux trous)9 ~ 12315 ~ 9454 ~ 8-
1 9 jours 1012.7 ~ 25.420 ~ 20020 ~ 200Trou usinéP (haute précision)2HL (deux trous)9 ~ 1915 ~ 191-3 ~ 10
1 9 jours 1012.7 ~ 25.420 ~ 20020 ~ 200Trou usinéP (haute précision)2HL (deux trous)9 ~ 1915 ~ 1914 ~ 8-
1 9 jours 1012.7 ~ 25.420 ~ 95020 ~ 1240Trou usinéP (haute précision)4H (quatre trous)9 ~ 12315 ~ 941-3 ~ 10
1 9 jours 1012.7 ~ 25.420 ~ 95020 ~ 1240Trou usinéP (haute précision)4H (quatre trous)9 ~ 12315 ~ 9414 ~ 8-
1 9 jours 1012.7 ~ 25.420 ~ 95020 ~ 1240Trou usinéP (haute précision)6H (six trous)9 ~ 6155 ~ 941-3 ~ 10
1 9 jours 1012.7 ~ 25.420 ~ 95020 ~ 1240Trou usinéP (haute précision)6H (six trous)9 ~ 6155 ~ 9414 ~ 8-
1 7 jours 1012.7 ~ 25.420 ~ 95020 ~ 1240Sans trouP (haute précision)Pas de modification du perçage----

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

 

Informations de base

Forme Plaque (matériau) Température de fonctionnement recommandée(°C) Umgebungstemperatur ~ 1000 Application Résistance aux très hautes températures
Matériau principal Silicate de calcium

Produits complémentaires

Assistance technique