Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | MX (unités de lubrification) | L Dimension | Matériau Dureté | |||||
1 bloc | 2 blocs | |||||||
Niveau standard | Niveau élevé | Niveau standard | Niveau élevé | |||||
Bloc Standard | SVR | SVRJ | SV2R | SV2RJ | Néant : aucune -MX : fournie | Sélectionnable | Acier au carbone 58HRC~ | |
SVRL | SVRLJ | SV2RL | SV2RLJ | Configurable | ||||
Bloc large | Trou traversant | SVW | - | SV2W | - | Sélectionnable | ||
SVWL | - | SV2WL | - | Configurable | ||||
Trou taraudé | SVWT | - | SV2WT | - | Sélectionnable | |||
SVWTL | - | SV2WTL | - | Configurable |
Référence pièce | - | L | |
SVR28 SVR-MX RVR ![]() ![]() ![]() | - - - - - | 880 880 880 880 880 | (Avec unités de lubrification) (placage LTBC) (avec graisse de type L) (avec graisse de type G) |
Référence pièce | L | Dimensions du bloc | Dimension de la glissière | |||||||||||||||||||||
Type | MX | H | W | L1 | B | Sxℓ | L2 | K | T | Cb | Graisseur | H1 | W1 | W2 | Ca | Trou contre-alésé | F | G | ||||||
Standard | MX | Trou de montage | E | T1 | d1xd2xh | |||||||||||||||||||
Bloc standard | (1 bloc) SVR SVRL SVRJ SVRLJ | (2 blocs) SV2R SV2RL SV2RJ SV2RLJ | Néant : aucune -MX : fournie | 24 | 100~1480 (160) | 34 | 41 | 50.6 | 26 | M4x7 | 25 | 20 | 7 | 0.85 | M5xP0.8 | 6 | 5 | 12.5 | 15 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 |
28 | 160~1960 (220) | 42 | 47 | 56.6 | 32 | M5x8 | 27.6 | 22.5 | 7.5 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6 | 15.5 | 20 | 11 | 0.6 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | ||||
33 | 160~1960 (220) | 48 | 59 | 68.6 | 35 | M6x9 | 37 | 26.5 | 8 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6.8 | 18 | 23 | 12.5 | 0.8 | 7x11x9 | 60 | 20 | ||||
Bloc large | (1 bloc) SVW SVWL SVWT SVWTL | (2 blocs) SV2W SV2WL SV2WT SV2WTL | 24 | 100~1480 (160) | 52 | 41 | 50.6 | 41 | 4.5 (M5) | 25 | 20 | 7 | 0.5 | M5xP0.8 | 6 | 5 | 12.5 | 15 | 18.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 | |
28 | 160~1960 (220) | 59 | 47 | 56.6 | 49 | 5.5 (M6) | 27.6 | 22.5 | 9 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6 | 15.5 | 20 | 19.5 | 0.6 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | ||||
33 | 160~1960 (220) | 73 | 59 | 68.6 | 60 | 7 (M8) | 37 | 26.5 | 10 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6.8 | 18 | 23 | 25 | 0.8 | 7x11x9 | 60 | 20 | ||||
Dimension L : Les dimensions indiquées entre ( ) concernent le type à 2 blocs. Dimensions Sxℓ : Les dimensions indiquées entre ( ) concernent le trou taraudé du bloc large. |
H | Sélectionnable L | Prix unitaire | |||||
1 bloc | 2 blocs | ||||||
SVR | SVW | SVWT | SV2R | SV2W | SV2WT | ||
24 | 100 | - | - | - | |||
160 | |||||||
220 | |||||||
280 | |||||||
340 | |||||||
400 | |||||||
460 | |||||||
520 | |||||||
580 | |||||||
640 | |||||||
700 | |||||||
760 | |||||||
820 | |||||||
880 | |||||||
940 | |||||||
1000 | |||||||
*1120 | |||||||
*1240 | |||||||
*1360 | |||||||
*1480 | |||||||
28 | 160 | - | - | - | |||
220 | |||||||
280 | |||||||
340 | |||||||
400 | |||||||
460 | |||||||
520 | |||||||
580 | |||||||
640 | |||||||
700 | |||||||
760 | |||||||
820 | |||||||
880 | |||||||
940 | |||||||
1000 | |||||||
1120 | |||||||
1240 | |||||||
*1360 | |||||||
*1480 | |||||||
*1600 | |||||||
*1720 | |||||||
*1840 | |||||||
*1960 | |||||||
33 | 160 | - | - | - | |||
220 | |||||||
280 | |||||||
340 | |||||||
400 | |||||||
460 | |||||||
520 | |||||||
580 | |||||||
640 | |||||||
700 | |||||||
760 | |||||||
820 | |||||||
880 | |||||||
940 | |||||||
1000 | |||||||
1120 | |||||||
1240 | |||||||
*1360 | |||||||
*1480 | |||||||
*1600 | |||||||
*1720 | |||||||
*1840 | |||||||
*1960 |
H | Prix unitaire | |||||
1 bloc | 2 blocs | |||||
SVRL | SVWL | SVWTL | SV2RL | SV2WL | SV2WTL | |
24 | ||||||
28 | ||||||
33 |
H | Prix unitaire | |
1 bloc | 2 blocs | |
24 | ||
28 | ||
33 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de bloc | Largeur du rail W1 (mm) | Hauteur de montage H (mm) | Nombre de blocs | Longueur du rail L (mm) | Normes de précision | Numéro de pièce nominal | Charge nominale de base : Charge dynamique (N) | Charge nominale de base : Charge statique (N) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | Type de lubrification | Type à dimension L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | Niveau standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | Niveau standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | Niveau standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1840 | Niveau standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 2 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | Niveau standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | Niveau standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1840 | Niveau standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | Niveau standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | Niveau standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | Niveau standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | Niveau standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | Niveau standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1000 | Haute qualité | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1000 | Haute qualité | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1000 | Haute qualité | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1240 | Haute qualité | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1240 | Haute qualité | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1240 | Haute qualité | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 940 | Haute qualité | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1240 | Haute qualité | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1240 | Haute qualité | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1000 | Haute qualité | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1240 | Haute qualité | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1240 | Haute qualité | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | Niveau standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | Niveau standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | Niveau standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | Niveau standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | Niveau standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | Niveau standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1959 | Niveau standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1959 | Niveau standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1959 | Niveau standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | Niveau standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unités de lubrification | Type configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | Niveau standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unités de lubrification | Type configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1959 | Niveau standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unités de lubrification | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 999 | Haute qualité | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 999 | Haute qualité | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 999 | Haute qualité | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1239 | Haute qualité | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1239 | Haute qualité | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1239 | Haute qualité | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1239 | Haute qualité | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1239 | Haute qualité | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1239 | Haute qualité | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 999 | Haute qualité | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unités de lubrification | Type configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1239 | Haute qualité | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unités de lubrification | Type configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1239 | Haute qualité | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unités de lubrification | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large à trou transpercé | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | Niveau standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large à trou transpercé | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | Niveau standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large à trou transpercé | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | Niveau standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large à trou transpercé | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | Niveau standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large à trou transpercé | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | Niveau standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large à trou transpercé | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | Niveau standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large à trou transpercé | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | Niveau standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large à trou transpercé | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | Niveau standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large à trou transpercé | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | Niveau standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Large] Bloc large à trou transpercé | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | Niveau standard | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Large] Bloc large à trou transpercé | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | Niveau standard | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Large] Bloc large à trou transpercé | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | Niveau standard | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unités de lubrification | sélectionnable |
Loading...
Ensemble/élément unique | Set | Type de rail | Glissière standard | Matériaux | Acier au carbone |
---|---|---|---|---|---|
Précharge | Ecartement normal | Disposition des billes | Type à charge moyenne et lourde | Retenue | Non fourni |
Élément de roulement | Billes |
Configurer
Propriétés de base
Type de bloc
Largeur du rail W1(mm)
Hauteur de montage H(mm)
Nombre de blocs
Longueur du rail L(mm)
[101-1959/1mmunités]
Normes de précision
Numéro de pièce nominal
Type de lubrification
Type à dimension L
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles