Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | MX | Dimension L | Nombre de blocs | Matériau Dureté | ||
Charge moyenne | Charge lourde | (unités de lubrification) | ||||
Bloc Standard | SVRN | SXRN | Néant : aucune -MX : fournie | Sélectionnable | 1 | Acier au carbone 58HRC~ |
SV2RN | SX2RN | 2 | ||||
SVRNL | SXRNL | Configurable | 1 | |||
SV2RNL | SX2RNL | 2 |
Référence pièce | - | L | |
SVRN28 SVRN-MX28 RVRN28 SVRN28L SVRN28G | - - - - - | 880 880 880 880 880 | (Avec unités de lubrification) (placage LTBC) (avec graisse de type L) (avec graisse de type G) |
Référence pièce | L | Dimensions du bloc | Dimension de la glissière | |||||||||||||||||||||||||||
Type | MX | H | W | L1 | B | C | S×ℓ | L2 | K | T | Cb | Graisseur | Dimensions du trou pour broche | H1 | W1 | W2 | Ca | Trou contre-alésé | F | G | ||||||||||
Std | MX | Trou de montage | E | T1 | N | Øa | F | P | ℓ1 | d1xd2xh | ||||||||||||||||||||
Charge moyenne | (1 bloc) SVRN SVRNL | (2 blocs) SV2RN SV2RNL | Obturation : aucune - MX : avec MX | 24 | 100~1480 (160) | 34 | 41 | 50.6 | 26 | - | M4x7 | 25 | 20 | 7 | 0.85 | M5xP0.8 | 6 | 5 | 17 | 3 | - | - | 4 | 12.5 | 15 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 |
28 | 160~1960 (220) | 42 | 47 | 56.6 | 32 | - | M5x7.5 | 27.6 | 22.5 | 7.5 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6 | 21 | 4 | - | - | 5 | 15.5 | 20 | 11 | 0.6 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | ||||
33 | 160~1960 (220) | 48 | 59 | 68.6 | 35 | - | M6x9 | 37 | 26.5 | 8 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6.8 | 24 | 4 | - | - | 5 | 18 | 23 | 12.5 | 0.8 | 7x11x9 | 60 | 20 | ||||
Charge lourde | (1 bloc) SXRN SXRNL | (2 blocs) SX2RN SX2RNL | 24 | 100~1480 (220) | 34 | 57 | 66.6 | 26 | 26 | M4x7 | 41 | 20 | 7 | 0.85 | M5xP0.8 | 6 | 5 | 17 | 3 | 4 | 24 | 4 | 12.5 | 15 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 | |
28 | 160~1960 (220) | 42 | 67 | 76.6 | 32 | 32 | M5x7.5 | 47.6 | 22.5 | 7.5 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6 | 21 | 4 | 5 | 28 | 5 | 15.5 | 20 | 11 | 0.6 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | ||||
33 | 160~1960 (280) | 48 | 83 | 92.6 | 35 | 35 | M6x9 | 61 | 26.5 | 8 | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6.8 | 24 | 4 | 5 | 35 | 5 | 18 | 23 | 12.5 | 0.8 | 7x11x9 | 60 | 20 |
H | L | Prix unitaire | |||
Charge moyenne | Charge lourde | ||||
1 bloc | 2 blocs | 1 bloc | 2 blocs | ||
SVRN | SV2RN | SXRN | SX2RN | ||
24 | 100 | - | - | ||
160 | - | ||||
220 | |||||
280 | |||||
340 | |||||
400 | |||||
460 | |||||
520 | |||||
580 | |||||
640 | |||||
700 | |||||
760 | |||||
820 | |||||
880 | |||||
940 | |||||
1000 | |||||
*1120 | |||||
*1240 | |||||
*1360 | |||||
*1480 | |||||
28 | 160 | - | - | ||
220 | |||||
280 | |||||
340 | |||||
400 | |||||
460 | |||||
520 | |||||
580 | |||||
640 | |||||
700 | |||||
760 | |||||
820 | |||||
880 | |||||
940 | |||||
1000 | |||||
*1120 | |||||
*1240 | |||||
*1360 | |||||
*1480 | |||||
*1600 | |||||
*1720 | |||||
*1840 | |||||
*1960 | |||||
33 | 160 | - | - | ||
220 | - | ||||
280 | |||||
340 | |||||
400 | |||||
460 | |||||
520 | |||||
580 | |||||
640 | |||||
700 | |||||
760 | |||||
820 | |||||
880 | |||||
940 | |||||
1000 | |||||
*1120 | |||||
*1240 | |||||
*1360 | |||||
*1480 | |||||
*1600 | |||||
*1720 | |||||
*1840 | |||||
*1960 |
H | Prix unitaire | |||
Charge moyenne | Charge lourde | |||
1 bloc | 2 blocs | 1 bloc | 2 blocs | |
SVRNL | SV2RNL | SXRNL | SX2RNL | |
24 | ||||
28 | ||||
33 |
H | Prix unitaire | |
1 bloc | 2 blocs | |
24 | ||
28 | ||
33 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur du rail W1 (mm) | Hauteur de montage H (mm) | Nombre de blocs | Longueur du rail L (mm) | Numéro de pièce nominal | Charge nominale de base : Charge dynamique (N) | Charge nominale de base : Charge statique (N) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | Type de lubrification | Type à dimension L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1959 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1959 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1959 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unités de lubrification | Type configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unités de lubrification | Type configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1959 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unités de lubrification | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 24 | 1 | 100 ~ 1480 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 24 | 1 | 100 ~ 1480 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 24 | 1 | 100 ~ 1480 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 1 | 160 ~ 1960 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 1 | 160 ~ 1960 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 1 | 160 ~ 1960 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 23 | 33 | 1 | 160 ~ 1960 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 23 | 33 | 1 | 160 ~ 1960 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 23 | 33 | 1 | 160 ~ 1960 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 24 | 1 | 100 ~ 1480 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 28 | 1 | 160 ~ 1960 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 23 | 33 | 1 | 160 ~ 1960 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 24 | 1 | 101 ~ 1479 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 24 | 1 | 101 ~ 1479 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 24 | 1 | 101 ~ 1479 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 1 | 161 ~ 1959 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 1 | 161 ~ 1959 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 1 | 161 ~ 1959 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 23 | 33 | 1 | 161 ~ 1959 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 23 | 33 | 1 | 161 ~ 1959 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 23 | 33 | 1 | 161 ~ 1959 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 24 | 1 | 101 ~ 1479 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unités de lubrification | Type configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 28 | 1 | 161 ~ 1959 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unités de lubrification | Type configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 23 | 33 | 1 | 161 ~ 1959 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unités de lubrification | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1840 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | 8600 | 14200 | 69 | 69 | 98 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | 12500 | 21300 | 155 | 155 | 232 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1840 | 25 | 20200 | 34500 | 275 | 275 | 393 | Unités de lubrification | sélectionnable |
Loading...
Ensemble/élément unique | Set | Type de bloc | Blocs standard avec trous pour broche | Type de rail | Glissière standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Acier au carbone | Précharge | Ecartement normal | Normes de précision | Niveau standard |
Disposition des billes | Type à charge moyenne et lourde | Retenue | Non fourni | Élément de roulement | Billes |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du rail W1(mm)
Hauteur de montage H(mm)
Nombre de blocs
Longueur du rail L(mm)
[101-1959/1mmunités]
Numéro de pièce nominal
Type de lubrification
Type à dimension L
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles