Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Pièce | Matériau | |
SECK SECWK | Corps principal | EN 1.4301 équiv. | |
Levier | EN 1.4301 équiv. | ||
Contacts | EN CW505L équiv. |
Référence pièce |
SECK13 |
Référence pièce | A | B | C | D | E | F | M | H1 | H2 | ℓ | L | G | Force de retenue (référence) | Prix unitaire | |
Type | H | ||||||||||||||
SECK | 13 | 38 | 34 | 22 | 12 | 20.5 | 17.5 | M4 | 10 | 5 | 10 | 64 | 46.5 | 70N | |
16 | 41 | 34 | 22 | 12 | 22 | 19 | 12 | 6 | 12 | 67 | 48 | 95N | |||
SECWK | 14 | 50 | 34 | 22 | 12 | 26.5 | 23.5 | 11 | 5 | 11 | 76 | 52.5 | 75N | ||
16 | 68 | 34 | 20.5 | 13.5 | 35.5 | 32.5 | M5 | 13 | 6 | 13 | 94 | 61.5 | 105N |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SECK13 |
SECK16 |
SECWK14 |
SECWK16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Guides linéaires compatibles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | Guides linéaires miniatures | |
51.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | Guides linéaires miniatures | |
54.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | Guides linéaires miniatures, type large | |
56.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | Guides linéaires miniatures, type large |
Loading...
Type | Collier | Matériau | EN 1.4301 Equiv. |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Guides linéaires compatibles
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles