Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Table | Température résistante à la chaleur | Glissière | |
Matériau | Traitement de surface | |||
CRU | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | -20~110°C | CRV (P.619) |
Ancienne référence | Nouvelle référence |
SVT | CRU |
Référence pièce |
CRU3055 |
Référence pièce | Dimensions extérieurs | Dimensions des trous de montage de la table | Dimensions de la partie supérieure de la table | Dimensions latérales | Dimensions des trous de montage de la glissière | ||||||||||||||||||||
Type | N° | Course | H | W | L | G | MxF | P1 | O1 | ℓa | N | P | MxP | ℓ | a | b | h | C | t1 | O2 | P2 | d | D | ℓ1 | ℓ2 |
(Mouvements alternatifs) | |||||||||||||||||||||||||
CRU | 1025 | 12 | 17±0.1 | 30-0.2 -0.4 | 25 | 12.5 | - | 10 | M2 | 4 | 7.5 | 10 | 1x10 | 2.5 | 7 | 11 | 5.5 | 12 | 2.5 | M2 | 22 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 18 |
1035 | 18 | 35 | 1x10 | 2x10 | 4.5 | 28 | |||||||||||||||||||
1045 | 25 | 45 | 2x10 | 3x10 | 6 | 38 | |||||||||||||||||||
2035 | 18 | 21±0.1 | 40-0.2 -0.4 | 35 | 17.5 | - | 15 | M3 | 6 | 10 | 15 | 1x15 | 3 | 8 | 14 | 6.5 | 16 | 3.4 | M2 | 30 | 3.5 | 6.5 | 5 | 25 | |
2050 | 30 | 50 | 1x15 | 2x15 | 4.5 | 40 | |||||||||||||||||||
2065 | 40 | 65 | 2x15 | 3x15 | 7 | 55 | |||||||||||||||||||
3055 | 30 | 28±0.1 | 60±0.1 | 55 | 27.5 | - | 25 | M4 | 8 | 15 | 25 | 1x25 | 5.5 | 10.5 | 18.5 | 9 | 40 | 5.5 | M3 | 40 | 4.5 | 8 | 10 | 35 | |
3080 | 45 | 80 | 1x25 | 2x25 | 10.5 | 60 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CRU1025 |
CRU1035 |
CRU1045 |
CRU2035 |
CRU2050 |
CRU2065 |
CRU3055 |
CRU3080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | N° (course (mouvement alternatif)) | |
---|---|---|---|---|---|---|
223.28 € | 5 | Disponible | 10 jours | 10 | 1025(12) | |
247.85 € | 1 | Disponible | 30 jours | 10 | 1035(18) | |
285.12 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1045(25) | |
188.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2035(18) | |
226.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2050(30) | |
258.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2065(40) | |
166.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3055(30) | |
228.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3080(45) |
Loading...
Matériau du tableau | EN 1.1191 Equiv. |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
N° (course (mouvement alternatif))
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles