à gorge profonde / double flasque avec jeu C3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

à gorge profonde / double flasque avec jeu C3:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.3505 équiv.

Spécifications

Référence pièce
B6004ZZC3
Référence piècedDBr
(min.)
Capacité de charge de baseVitesse de rotation admissible
tr/min (référence)
Dimensions relativesMasse
(g) (référence)
Prix unitaire
Cr (dynamique) kNCo (statique) kNDsdh
(max.)
R
(max.)
(min.)(max.)
B6000ZZC3102680.34.551.97300001213240.318
B6200ZZC33090.65.12.39240001416260.632
B6300ZZC335110.68.13.452200016.53152
B6001ZZC3122880.35.12.372800015.5260.322
B6201ZZC332100.66.83.05220001617280.637
B6301ZZC3371219.74.220000171832160
B6002ZZC3153290.35.62.832400019300.331
B6202ZZC335110.67.653.75200001920.5310.645
B6302ZZC34213111.45.45170002022.537183
B6003ZZC31735100.363.25220001921.5330.341
B6203ZZC340120.69.554.8170002123.5360.667
B6303ZZC34714113.66.65150002225.5421113
B6004ZZC32042120.69.45180002425.5380.668
B6204ZZC34714112.86.6150002526.5421107
B6304ZZC352151.115.97.91400026.52845.5145
B6005ZZC32547120.610.15.85150002930430.679
B6205ZZC352151147.85130003032471129
B6305ZZC362171.120.611.21100031.53655.5235
B6006ZZC3305513113.28.3130003536.550116
B6206ZZC3621619.511.31100038.557199
B6306ZZC372191.126.715950036.542.565.5345
B6007ZZC335621411610.3110004041.557151
B6207ZZC372171.125.715.3950041.544.565.5284
B6307ZZC380211.533.519.285004347721.5464
B6008ZZC3406815116.811.5100004547.5631190
B6208ZZC380181.129.117.9850046.550.573.5366
B6308ZZC390231.540.52475004853821.5636
B6009ZZC3457516120.915.290005053.5701241
B6209ZZC385191.131.520.4750051.555.578.5420
B6309ZZC3100251.5533267005361.5921.5829
B6010ZZC3508016121.816.685005558.5751261
B6210ZZC390201.13523.2710056.56083.5459
B6310ZZC31102726238.56000596810121060
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
B6000ZZC3
B6001ZZC3
B6002ZZC3
B6003ZZC3
B6004ZZC3
B6005ZZC3
B6006ZZC3
B6007ZZC3
B6008ZZC3
B6009ZZC3
B6010ZZC3
B6200ZZC3
B6201ZZC3
B6202ZZC3
B6203ZZC3
B6204ZZC3
B6205ZZC3
B6206ZZC3
B6207ZZC3
B6208ZZC3
B6209ZZC3
B6210ZZC3
B6300ZZC3
B6301ZZC3
B6302ZZC3
B6303ZZC3
B6304ZZC3
B6305ZZC3
B6306ZZC3
B6307ZZC3
B6308ZZC3
B6309ZZC3
B6310ZZC3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Largeur B (ou T)
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

2.30 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible102684550300001970

2.30 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible122885100280002370

2.60 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible153295600240002830

2.70 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible1735106000220003250

2.90 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible2042129400180005000

3.30 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible25471210100150005850

4.00 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible30551313200130008300

4.90 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible356214160001100010300

6.40 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible406815168001000011500

8.20 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible45751620900900015200

9.60 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible50801621800850016600

1.90 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible103095100240002390

2.10 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible1232106800220003050

2.30 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible1535117650200003750

2.70 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible1740129550170004800

3.00 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible20471412800150006600

3.60 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible25521514000130007850

4.70 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible306216195001100011300

6.20 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible35721725700950015300

8.00 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible40801829100850017900

9.80 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible45851931500750020400

11.30 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible50902035000710023200

2.60 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible1035118100220003450

2.80 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible1237129700200004200

2.90 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible15421311400170005450

3.40 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible17471413600150006650

4.00 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible20521515900140007900

5.10 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible256217206001100011200

6.60 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible30721926700950015000

8.90 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible35802133500850019200

13.20 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible40902340500750024000

16.60 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible451002553000670032000

19.90 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible501102762000600038500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Matériaux des bagues intérieure et extérieure EN 1.3505 Equiv. matériel de bouclier et de la forme A double blindage
Type à bague externe Plate Précision (JIS) Classe 0 Spécifications / environnement Standard
Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Un rail Norme de taille Série métrique
Matériau de l'élément de roulement EN 1.3505 Equiv. Structure de la pièce du joint A double blindage

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique