Roulements rigides à billes / à une rangée / petits diamètres / ZZ / inoxydable / version miniature / MISUMI

Roulements rigides à billes / à une rangée / petits diamètres / ZZ / inoxydable / version miniature / MISUMI

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulements rigides à billes / à une rangée / petits diamètres / ZZ / inoxydable / version miniature / MISUMI
  • Roulements rigides à billes / à une rangée / petits diamètres / ZZ / inoxydable / version miniature / MISUMI
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

petit / à gorge profonde / double flasque / inox:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
SB636ZZ
Référence piècedDBr
(min.)
Capacité de charge de baseVitesse de rotation admissible tr/min (référence)Dimensions relativesMasse (g) (référence)Prix unitaire
Cr (dynamique)
N
Cor (statique) NDs
(min.)
dh
(max.)
R
(max.)
SB682ZZ252.30.0814340850002.73.90.080.17 
SB692ZZ63.00.1528179750003.04.80.150.38
SB602ZZ73.5328102600003.25.80.58 
SB682AZZ2.562.60.0817859710003.74.90.080.29
SB692AZZ73.50.15328102630003.855.650.150.55 
SB673ZZ362.50.117859710003.65.40.080.2 
SB683ZZ73331104630003.95.80.10.45 
SB693ZZ840.15474144600004.26.80.150.83 
SB603ZZ95485151560007.81.45 
SB623ZZ104536175500008.81.66 
SB633ZZ1350.21105388400004.611.40.23.33 
SB674ZZ472.50.121786600006.40.080.28 
SB684ZZ94544179530005.07.80.11.01
SB694ZZ110.15607220480005.29.80.151.75 
SB604ZZ120.28132765.610.40.22.29 
SB624ZZ13511053864000011.43.04 
SB634ZZ160.31139418360006140.35.21 
SB675ZZ582.50.117472530005.87.40.10.34
SB685ZZ1150.15607225450006.29.80.21.96
SB695ZZ1340.2915344430006.611.42.5 
SB605ZZ14511054044000012.43.48 
SB625ZZ160.31470536360007140.34.86
SB635ZZ196198670832000178.34
SB676ZZ61030.1396174450007.049.30.10.68
SB686ZZ1350.15918352400007.011.80.22.69
SB696ZZ150.211394187.613.43.72 
SB606ZZ1760.31921668380008150.36.08
SB626ZZ19198670832000177.94 
SB636ZZ22728331138300002014.5 
SB678ZZ8123.50.1434219400009.0511.330.10.97 
SB688ZZ1650.21368568360009.614.40.24.02
SB698ZZ1960.3190172810170.37.18
SB608ZZ22727991103340002012
SB628ZZ24828331138280002217 
SB638ZZ289387915862630.3 
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SB602ZZ
SB603ZZ
SB604ZZ
SB605ZZ
SB606ZZ
SB608ZZ
SB623ZZ
SB624ZZ
SB625ZZ
SB626ZZ
SB628ZZ
SB633ZZ
SB634ZZ
SB635ZZ
SB636ZZ
SB638ZZ
SB673ZZ
SB674ZZ
SB675ZZ
SB676ZZ
SB678ZZ
SB682AZZ
SB682ZZ
SB683ZZ
SB684ZZ
SB685ZZ
SB686ZZ
SB688ZZ
SB692AZZ
SB692ZZ
SB693ZZ
SB694ZZ
SB695ZZ
SB696ZZ
SB698ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Largeur B (ou T)
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

4.41 €

3.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

10273.532860000102

4.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

1039548556000151

3.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

10412481348000276

4.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

105145110540000404

5.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

106176192138000668

4.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

1082272799340001103

4.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10310453650000175

4.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

104135110540000386

5.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

105165147036000536

4.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

106196198632000708

7.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

1082482833280001138

4.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

103135110540000388

4.03 €

1 Disponible 5 jours 104165113936000418

4.03 €

1 Disponible 5 jours 105196198632000708

8.82 €

1 Disponible 5 jours 1062272833300001138

10.33 €

1 Disponible 5 jours 1082893879280001586

4.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10362.51787100059

4.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

10472.52176000086

5.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

10582.51745300072

5.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

10610339645000174

6.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

108123.543440000219

5.55 €

1 Disponible 5 jours 102.562.61787100059

3.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

10252.31438500040

3.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

1037333163000104

4.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

1049454453000179

4.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

10511560745000225

4.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

10613591840000352

4.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

108165136836000568

4.91 €

1 Disponible 5 jours 102.573.532863000102

3.66 €

1 Disponible 5 jours 102632817500079

4.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

1038447460000144

2.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

10411460748000220

4.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10513491543000344

3.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

106155113940000418

6.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

108196190136000728

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Matériaux des bagues intérieure et extérieure EN 1.4125 Equiv. matériel du bouclier et de la forme A double blindage
Type de bague externe Plate Précision (JIS) Classe 0 Spécifications / environnement Standard
Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Un rail Norme de taille Série métrique
Matériau de l'élément de roulement EN 1.4125 Equiv. Structure de la pièce du joint A double blindage

Produits complémentaires

Assistance technique