Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
B624DDU |
Référence pièce | d | D | B | r (min.) | Capacité de charge de base | Vitesse de rotation admissible tr/min (référence) | Dimensions relatives | Masse (g) (référence) | Prix unitaire | |||||
À joint sans contact | A joint avec contact | Cr (dynamique) N | Cor (statique) N | Ds (min.) | dh (max.) | R (max.) | À joint sans contact | A joint avec contact | ||||||
- | B693DDU | 3 | 8 | 4 | 0.15 | 560 | 179 | 30000 | 4.20 | 6.8 | 0.15 | 0.83 | - | |
- | B623DDU | 10 | 630 | 210 | 25000 | 8.8 | 1.66 | - | ||||||
- | B694DDU | 4 | 11 | 960 | 345 | 24000 | 5.20 | 9.8 | 1.75 | - | ||||
- | B604DDU | 12 | 0.2 | 957 | 5.60 | 10.4 | 0.20 | 2.29 | - | |||||
B624VV | B624DDU | 13 | 5 | 0.2 | 1300 | 485 | 20000 | 11.4 | 3.04 | |||||
- | B695DDU | 5 | 4 | 1080 | 430 | 40000 | 6.60 | 11.4 | 2.5 | - | ||||
- | B605DDU | 14 | 5 | 1330 | 505 | 38000 | 12.4 | 3.48 | - | |||||
B625VV | B625DDU | 16 | 0.3 | 1730 | 670 | 32000 | 7.00 | 14.0 | 0.30 | 4.86 | ||||
B696VV | B696DDU | 6 | 15 | 0.2 | 1350 | 530 | 36000 | 7.60 | 13.4 | 0.20 | 3.72 | |||
- | B606DDU | 17 | 6 | 0.3 | 2260 | 835 | 34000 | 8.00 | 15.0 | 0.30 | 6.08 | - | ||
B626VV | B626DDU | 19 | 2340 | 885 | 30000 | 17.0 | 7.94 | |||||||
B698VV | B698DDU | 8 | 19 | 1990 | 865 | 10.00 | 17.0 | 7.18 | ||||||
B608VV | B608DDU | 22 | 7 | 3530 | 1400 | 17000 | 20.0 | 12 | ||||||
B628VV | B628DDU | 24 | 8 | 4000 | 1590 | 14000 | 22.0 | 17 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
B604DDU |
B605DDU |
B606DDU |
B608DDU |
B608VV |
B623DDU |
B624DDU |
B624VV |
B625DDU |
B625VV |
B626DDU |
B626VV |
B628DDU |
B628VV |
B693DDU |
B694DDU |
B695DDU |
B696DDU |
B696VV |
B698DDU |
B698VV |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Largeur B (ou T) (mm) | Capacité de charge de base Cr (dynamique) (N) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Capacité de charge de base Cor (statique) (N) | Structure de la pièce du joint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.52 € 1.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 12 | 4 | 957 | 24000 | 345 | A joint avec contact | |
2.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 14 | 5 | 1330 | 38000 | 505 | A joint avec contact | |
2.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 17 | 6 | 2260 | 34000 | 835 | A joint avec contact | |
2.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 22 | 7 | 3530 | 17000 | 1400 | A joint avec contact | |
1.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 22 | 7 | 3530 | 17000 | 1400 | À joint sans contact | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 10 | 4 | 630 | 25000 | 210 | A joint avec contact | |
2.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 13 | 5 | 1300 | 20000 | 485 | A joint avec contact | |
2.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 13 | 5 | 1300 | 20000 | 485 | À joint sans contact | |
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 16 | 5 | 1730 | 32000 | 670 | A joint avec contact | |
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 16 | 5 | 1730 | 32000 | 670 | À joint sans contact | |
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 19 | 6 | 2340 | 30000 | 885 | A joint avec contact | |
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 19 | 6 | 2340 | 30000 | 885 | À joint sans contact | |
2.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 24 | 8 | 4000 | 14000 | 1590 | A joint avec contact | |
2.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 24 | 8 | 4000 | 14000 | 1590 | À joint sans contact | |
5.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 8 | 4 | 560 | 30000 | 179 | A joint avec contact | |
3.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 11 | 4 | 960 | 24000 | 345 | A joint avec contact | |
3.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 13 | 4 | 1080 | 40000 | 430 | A joint avec contact | |
3.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 15 | 5 | 1350 | 36000 | 530 | A joint avec contact | |
2.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 15 | 5 | 1350 | 36000 | 530 | À joint sans contact | |
3.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 19 | 6 | 1990 | 30000 | 865 | A joint avec contact | |
2.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 19 | 6 | 1990 | 30000 | 865 | À joint sans contact |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | EN 1.3505 équiv. | matériel du bouclier et de la forme | caoutchouc sans contact |
---|---|---|---|---|---|
Type de bague externe | Plate | Précision (JIS) | Classe 0 | Spécifications / environnement | Standard / Anti-poussière |
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Un rail | Norme de taille | Série métrique |
Matériau de l'élément de roulement | EN 1.3505 Equiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(φ)
D.E. D(φ)
Largeur B (ou T)(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)(N)
Structure de la pièce du joint
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles