Roulements à billes à contact oblique / Combinaison universelle / angle de contact 15 / MISUMI

Roulements à billes à contact oblique / Combinaison universelle / angle de contact 15 / MISUMI

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulements à billes à contact oblique / Combinaison universelle / angle de contact 15 / MISUMI
  • Roulements à billes à contact oblique / Combinaison universelle / angle de contact 15 / MISUMI
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Précision - à contact oblique/Combinaison universelle:Affichage d'image associés
Précision - à contact oblique/Combinaison universelle:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.3505 équiv.

Spécifications

Référence pièce
B7001SU
Référence piècedDBr
(min.)
r1
(min.)
Capacité de charge de basemax.
Vitesse de rotation
tr/min
(référence)
Apex du cône de pression aDimensions relativesMasse (g) (référence)Prix unitaire
Cr (dynamique) kNCor (statique) kNDs (min.)dh(max.)R(max.)
B7000SU102680.30.155.302.49639006.412.523.50.319 
B7001SU12285.802.90575006.714.525.521 
B7002SU153296.253.40490007.617.529.530 
B7003SU1735106.603.80443008.519.532.539 
B7004SU2042120.60.311.106.553710010.125370.667 
B7005SU254711.707.403200010.8304278 
B7006SU3055131.00.615.1010.302710012.236491.0114 
B7007SU356214119.1013.702380013.54156151 
B7008SU40681520.6015.902130014.74662189 
B7009SU45751624.4019.301920016.05169238 
B7010SU508026.0021.901770016.75674259 
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
B7000SU
B7001SU
B7002SU
B7003SU
B7004SU
B7005SU
B7006SU
B7007SU
B7008SU
B7009SU
B7010SU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Largeur B (ou T)
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

38.29 €

1 Disponible 5 jours 10102685300639002490

39.16 €

1 Disponible 5 jours 10122885800575002900

44.97 €

1 Disponible 5 jours 10153296250490003400

46.47 €

1 Disponible 5 jours 101735106600443003800

53.15 €

1 Disponible 5 jours 1020421211100371006550

59.06 €

1 Disponible 5 jours 1025471211700320007400

64.98 €

1 Disponible 5 jours 10305513151002710010300

74.43 €

1 Disponible 5 jours 10356214191002380013700

92.57 €

1 Disponible 5 jours 10406815206002130015900

115.48 €

1 Disponible 5 jours 10457516244001920019300

134.89 €

1 Disponible 5 jours 10508016260001770021900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Roulement à contact oblique (une seule rangée) Matériaux des bagues intérieure et extérieure EN 1.3505 équiv. matériel du bouclier et de la forme Type ouvert
Type de bague externe Plate Précision (JIS) Classe 4 Spécifications / environnement Standard
Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Un rail Norme de taille Série métrique
Matériau de l'élément de roulement EN 1.3505 Equiv. Combinaison de roulements à billes à contact oblique Un rail Structure de la pièce du joint Ouvert

Produits complémentaires

Assistance technique