Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
CMFLB | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
CMFL | Placage autocatalytique au nickel | |
CMFLS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | h |
CMFLB8 | - | 30 |
Référence pièce | h Incrément de 1mm | H | T | L1 | L | W | W1 | d1 | Prix unitaire | |||
Type | d | CMFLB | CMFL | CMFLS | ||||||||
CMFLB CMFL CMFLS | 5 | 17~28 | h+4.5 | 8 | 16 | 26 | 20 | 13 | 5.5 | |||
6 | 17~32 | h+6 | 19 | 29 | 22 | 15 | ||||||
8 | 20~38 | h+7 | 10 | 22 | 32 | 24 | 17 | |||||
10 | 25~52 | h+10 | 12 | 29 | 42 | 28 | 20 | 6.5 | ||||
12 | 28~64 | h+11 | 31 | 47 | 28 | 20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CMFL5-[17-28/1] |
CMFL6-[17-32/1] |
CMFL8-[20-38/1] |
CMFL10-[25-52/1] |
CMFL12-[28-64/1] |
CMFLB5-[17-28/1] |
CMFLB6-[17-32/1] |
CMFLB8-[20-38/1] |
CMFLB10-[25-52/1] |
CMFLB12-[28-64/1] |
CMFLS5-[17-28/1] |
CMFLS6-[17-32/1] |
CMFLS8-[20-38/1] |
CMFLS10-[25-52/1] |
CMFLS12-[28-64/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis à goujon nominale (M) (mm) | Matériau | d (Ø) | Traitement de surface | h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | M5 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 5 | Placage autocatalytique au nickel | 17 ~ 28 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | M6 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 6 | Placage autocatalytique au nickel | 17 ~ 32 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | M8 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 8 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 38 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | M10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 52 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | M12 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 12 | Placage autocatalytique au nickel | 28 ~ 64 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | M5 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 5 | Revêtement oxydé noir | 17 ~ 28 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | M6 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 6 | Revêtement oxydé noir | 17 ~ 32 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | M8 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 8 | Revêtement oxydé noir | 20 ~ 38 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | M10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 10 | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 52 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | M12 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 12 | Revêtement oxydé noir | 28 ~ 64 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | M5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 5 | Non fourni | 17 ~ 28 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | M6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 6 | Non fourni | 17 ~ 32 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | M8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 8 | Non fourni | 20 ~ 38 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | M10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 10 | Non fourni | 25 ~ 52 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | M12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 12 | Non fourni | 28 ~ 64 |
Loading...
Catégorie | Poussoirs de cames | Circonférence extérieure du rouleau | Non fourni | Arbre | Non fourni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Vis à goujon nominale (M)(mm)
Matériau
d(Ø)
Traitement de surface
h(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles