Actionneur à axe simple LX45/Type moteur plié

Actionneur à axe simple LX45/Type moteur plié

(i)Remarque

  • Veuillez noter qu’en raison de la grande demande et de la pénurie des ressources des délais de livraison plus longs sont à prévoir. Merci de verifier votre offre.
Actionneur à axe simple LX45/Type pliテゥ pour moteur:Affichage d'image associés
Spécifications
LX45
Standard/Avec couvercle
Diam.arbre de vis (mm) 15
Pas réel (mm) 10, 20
Précision Niveau élevé
Accessoire
Plaques adaptatrices moteur
AcierPlacage au chrome noir à basse température
Vis de plaque adaptatrice 4 pcs EN 1.4567 équiv.
Poulie synchrone à couple élevé, référence : HTPA44S3M100
Courroie de distribution à couple élevé, référence : HTBN339S3M-100

Composants Base (glissière) Bloc Support moteur Roulement côté support avec carter Cache Butée Vis à billes de précision (rectifiées)
Matériau Acier au carbone Matériau SCM EN AW-5052 équiv. EN AW-5052 équiv. EN AW-6063 équiv. NBR EN 1.7242 équiv.
Traitement de surface Placage LTBC Placage LTBC Peinture au four noire Anodisé noir Anodisé noir - -
Dureté Trempé par induction HRC58 ~ 64 HRC58~62 - - - - HRC58~62

Spécifications

Référence pièce - Qté de blocs - Plaques adaptatrices moteur - Longueur de la base (L)
LXR4510
LXR4510C-MX
-
-
B1
B1
-
-
RA4560
RA4560
-
-
540
540

Référence pièce - Qté de blocs - Plaques adaptatrices moteur - Longueur de la base (L) - (NBP)
LXR4510 - B1 - RA4560 - 540 - NBP
Référence pièce Graisse standard Unité de lubrification équipée MX (graisse standard)
Standard haute qualité Haute qualité avec couvercle Standard haute qualité Haute qualité avec couvercle
Guide 10 LXR4510 LXR4510C LXR4510-MX LXR4510C-MX
Guide 20 LXR4520 LXR4520C LXR4520-MX LXR4520C-MX

Référence pièce Qté de blocs Plaques adaptatrices moteur Longueur de la base (L) Détails des dimensions du trou de montageP.429, 430
A P1 P2 B Nombre de pas Nombre de trous (N)
(Standard haute qualité)
LXR4510
LXR4520

(Unité de lubrification MX standard)
LXR4510-MX
LXR4520-MX
(haute qualité avec couvercle)
LXR4510C
LXR4520C

(Unité de lubrification MX avec couvercle)
LXR4510C-MX
LXR4520C-MX
Blocs longs
(x1) B1
(x2) B2

Blocs courts
(x1) S1
(x2) S2
*Unités de lubrification
Les types équipés MX sont disponibles en version B1/S1 uniquement.
(servomoteur)
RA4560

(Pas-à-pas)
RT4560

*(Sans plaque adaptatrice)
N8(Dia. int. de la poulie Ø8)
N10(Dia. int. de la poulie Ø10)
N14(Dia. int. de la poulie Ø14)
340 70 100 100 70 2 6
390 50 3 8
440 100
490 50 4 10
540 100
590 50 5 12
* La plaque adaptatrice moteur et les vis de montage ne sont pas fournies avec le type sans plaque adaptatrice.

■Course effective/Poids
Longueur de la base (L) * Course effective Masse totale (kg)
Non équipé MX Équipé MX LXR45□□ LXR45□□C
B1 B2 S1 S2 B1 S1 B1 B2 S1 S2 B1 B2 S1 S2
340 210.4 88.8 247.9 163.8 194.4 231.9 6.42 7.34 6.02 6.56 7.24 8.74 6.59 7.43
390 260.4 138.8 297.9 213.8 244.4 281.9 7.02 7.94 6.63 7.16 7.88 9.38 7.22 8.06
440 310.4 188.8 347.9 263.8 294.4 331.9 7.62 8.55 7.23 7.76 8.51 10.01 7.85 8.69
490 360.4 238.8 397.9 313.8 344.4 381.9 8.22 9.15 7.83 8.36 9.14 10.64 8.49 9.33
540 410.4 288.8 447.9 363.8 394.4 431.9 8.83 9.75 8.43 8.96 9.78 11.28 9.12 9.96
590 460.4 338.8 497.9 413.8 444.4 481.9 9.43 10.35 9.04 9.57 10.41 11.91 9.75 10.59
* La course effective est indiquée dans les dimensions, avec une marge de 2,5 mm de chaque côté en partant des extrémités.
0.024kg est ajouté aux types équipés MX.

■Normes de précision
Normes de précision Niveau élevé
Positionnement (mm) 0.1
Jeu (mm) 0.02
Répétabilité du positionnement (mm) ±0.005
Parallélisme de fonctionnement (mm) 0.035
Couple de démarrage (N • cm) 10

■Capacité de charge statique/Moment admissible
Qté de blocs Qté de blocs Capacité de charge statique (N) Moment statique admissible (N • m)
Ma Mb Mc
Bloc
long
B1 32441 291 291 972
B2 64882 3945 3945 1944
Bloc
court
S1 17175 145 145 515
S2 34350 1444 1444 1029
Les valeurs de référence correspondent à l'état statique. Pour calculer la durée de vie, utiliser notre logiciel de calcul technique.
Pour connaître le moment statique admissible, voir P.411.

■Max. Vitesse
Vitesse max. (mm/s)
LXR4510 550
LXR4520 1110
Les vitesses max. sont des valeurs de référence non garanties dérivées de la vitesse critique et des valeurs DN de la vis à billes : elles peuvent varier en fonction des conditions de fonctionnement du moteur.

Modifications

Actionneur à axe simple LX45/Type pliテゥ pour moteur:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
LXR4510-B1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B2-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B2-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B2-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B2-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B2-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-B1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-B1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-B1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-B1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-B1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-S1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-S1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-S1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-S1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-S1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S2-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S2-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S2-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S2-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S2-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B2-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B2-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B2-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B2-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B2-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-B1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-B1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-B1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-B1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-B1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-S1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-S1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-S1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-S1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-S1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S2-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S2-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S2-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S2-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S2-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTable Vis-mère
(mm)
Couvercle Avec ou sans unité de lubrification Longueur de la table
(mm)
Largeur de la table
(mm)
Mode d'entraînement Matériau de la glissière Traitement de surface de la glissière Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Moment statique admissible MP
(N▪m)
Moment statique admissible MY
(N▪m)
Moment statique admissible MR
(N▪m)
Répétabilité du positionnement
(µm)
Précision du positionnement
(µm)
Parallélisme de fonctionnement
(µm)
Température ambiante de fonctionnement
(°C)
Vitesse max.
(mm/s)
Fixation du moteur Plaque adaptatrice moteur (pour servomoteur) [RA] Plaque adaptatrices moteur (pour moteur pas à pas) [RT]

-

13 jours 10Long x 110Non fourniNon fourni8159.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1845032441291291972±5100350~50550N8 (sans fixation, D.I. poulie Ø8)--

-

13 jours 10Long x 110Non fourniNon fourni8159.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1845032441291291972±5100350~50550N10 (sans fixation, D.I. poulie Ø10)--

-

13 jours 10Long x 110Non fourniNon fourni8159.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1845032441291291972±5100350~50550N14 (sans fixation, D.I. poulie Ø14)--

-

13 jours 10Long x 110Non fourniNon fourni8159.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1845032441291291972±5100350~50550-4560-

-

13 jours 10Long x 110Non fourniNon fourni8159.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1845032441291291972±5100350~50550--4560

-

13 jours 10Long x 210Non fourniNon fourni8159.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC369006482394539451944±5100350~50550N8 (sans fixation, D.I. poulie Ø8)--

-

13 jours 10Long x 210Non fourniNon fourni8159.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC369006482394539451944±5100350~50550N10 (sans fixation, D.I. poulie Ø10)--

-

13 jours 10Long x 210Non fourniNon fourni8159.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC369006482394539451944±5100350~50550N14 (sans fixation, D.I. poulie Ø14)--

-

13 jours 10Long x 210Non fourniNon fourni8159.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC369006482394539451944±5100350~50550-4560-

-

13 jours 10Long x 210Non fourniNon fourni8159.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC369006482394539451944±5100350~50550--4560

-

13 jours 10Long x 110Non fourniFourni8159.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1845032441291291972±5100350~50550N8 (sans fixation, D.I. poulie Ø8)--

-

13 jours 10Long x 110Non fourniFourni8159.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1845032441291291972±5100350~50550N10 (sans fixation, D.I. poulie Ø10)--

-

13 jours 10Long x 110Non fourniFourni8159.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1845032441291291972±5100350~50550N14 (sans fixation, D.I. poulie Ø14)--

-

13 jours 10Long x 110Non fourniFourni8159.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1845032441291291972±5100350~50550-4560-

-

13 jours 10Long x 110Non fourniFourni8159.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1845032441291291972±5100350~50550--4560

-

13 jours 10Court x110Non fourniFourni43.559.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1182617175145145515±5100350~50550N8 (sans fixation, D.I. poulie Ø8)--

-

13 jours 10Court x110Non fourniFourni43.559.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1182617175145145515±5100350~50550N10 (sans fixation, D.I. poulie Ø10)--

-

13 jours 10Court x110Non fourniFourni43.559.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1182617175145145515±5100350~50550N14 (sans fixation, D.I. poulie Ø14)--

-

13 jours 10Court x110Non fourniFourni43.559.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1182617175145145515±5100350~50550-4560-

-

13 jours 10Court x110Non fourniFourni43.559.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1182617175145145515±5100350~50550--4560

-

13 jours 10Court x110Non fourniNon fourni43.559.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1182617175145145515±5100350~50550N8 (sans fixation, D.I. poulie Ø8)--

-

13 jours 10Court x110Non fourniNon fourni43.559.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1182617175145145515±5100350~50550N10 (sans fixation, D.I. poulie Ø10)--

-

13 jours 10Court x110Non fourniNon fourni43.559.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1182617175145145515±5100350~50550N14 (sans fixation, D.I. poulie Ø14)--

-

13 jours 10Court x110Non fourniNon fourni43.559.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1182617175145145515±5100350~50550-4560-

-

13 jours 10Court x110Non fourniNon fourni43.559.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1182617175145145515±5100350~50550--4560

-

13 jours 10Court x210Non fourniNon fourni43.559.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC2365234350144414441029±5100350~50550N8 (sans fixation, D.I. poulie Ø8)--

-

13 jours 10Court x210Non fourniNon fourni43.559.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC2365234350144414441029±5100350~50550N10 (sans fixation, D.I. poulie Ø10)--

-

13 jours 10Court x210Non fourniNon fourni43.559.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC2365234350144414441029±5100350~50550N14 (sans fixation, D.I. poulie Ø14)--

-

13 jours 10Court x210Non fourniNon fourni43.559.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC2365234350144414441029±5100350~50550-4560-

-

13 jours 10Court x210Non fourniNon fourni43.559.5Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC2365234350144414441029±5100350~50550--4560

-

13 jours 10Long x 110FourniNon fourni81104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1845032441291291972±5100350~50550N8 (sans fixation, D.I. poulie Ø8)--

-

13 jours 10Long x 110FourniNon fourni81104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1845032441291291972±5100350~50550N10 (sans fixation, D.I. poulie Ø10)--

-

13 jours 10Long x 110FourniNon fourni81104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1845032441291291972±5100350~50550N14 (sans fixation, D.I. poulie Ø14)--

-

13 jours 10Long x 110FourniNon fourni81104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1845032441291291972±5100350~50550-4560-

-

13 jours 10Long x 110FourniNon fourni81104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1845032441291291972±5100350~50550--4560

-

13 jours 10Long x 210FourniNon fourni81104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC369006482394539451944±5100350~50550N8 (sans fixation, D.I. poulie Ø8)--

-

13 jours 10Long x 210FourniNon fourni81104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC369006482394539451944±5100350~50550N10 (sans fixation, D.I. poulie Ø10)--

-

13 jours 10Long x 210FourniNon fourni81104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC369006482394539451944±5100350~50550N14 (sans fixation, D.I. poulie Ø14)--

-

13 jours 10Long x 210FourniNon fourni81104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC369006482394539451944±5100350~50550-4560-

-

13 jours 10Long x 210FourniNon fourni81104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC369006482394539451944±5100350~50550--4560

-

13 jours 10Long x 110FourniFourni81104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1845032441291291972±5100350~50550N8 (sans fixation, D.I. poulie Ø8)--

-

13 jours 10Long x 110FourniFourni81104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1845032441291291972±5100350~50550N10 (sans fixation, D.I. poulie Ø10)--

-

13 jours 10Long x 110FourniFourni81104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1845032441291291972±5100350~50550N14 (sans fixation, D.I. poulie Ø14)--

-

13 jours 10Long x 110FourniFourni81104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1845032441291291972±5100350~50550-4560-

-

13 jours 10Long x 110FourniFourni81104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1845032441291291972±5100350~50550--4560

-

13 jours 10Court x110FourniFourni43.5104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1182617175145145515±5100350~50550N8 (sans fixation, D.I. poulie Ø8)--

-

13 jours 10Court x110FourniFourni43.5104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1182617175145145515±5100350~50550N10 (sans fixation, D.I. poulie Ø10)--

-

13 jours 10Court x110FourniFourni43.5104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1182617175145145515±5100350~50550N14 (sans fixation, D.I. poulie Ø14)--

-

13 jours 10Court x110FourniFourni43.5104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1182617175145145515±5100350~50550-4560-

-

13 jours 10Court x110FourniFourni43.5104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1182617175145145515±5100350~50550--4560

-

13 jours 10Court x110FourniNon fourni43.5104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1182617175145145515±5100350~50550N8 (sans fixation, D.I. poulie Ø8)--

-

13 jours 10Court x110FourniNon fourni43.5104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1182617175145145515±5100350~50550N10 (sans fixation, D.I. poulie Ø10)--

-

13 jours 10Court x110FourniNon fourni43.5104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1182617175145145515±5100350~50550N14 (sans fixation, D.I. poulie Ø14)--

-

13 jours 10Court x110FourniNon fourni43.5104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1182617175145145515±5100350~50550-4560-

-

13 jours 10Court x110FourniNon fourni43.5104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC1182617175145145515±5100350~50550--4560

-

13 jours 10Court x210FourniNon fourni43.5104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC2365234350144414441029±5100350~50550N8 (sans fixation, D.I. poulie Ø8)--

-

13 jours 10Court x210FourniNon fourni43.5104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC2365234350144414441029±5100350~50550N10 (sans fixation, D.I. poulie Ø10)--

-

13 jours 10Court x210FourniNon fourni43.5104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC2365234350144414441029±5100350~50550N14 (sans fixation, D.I. poulie Ø14)--

-

13 jours 10Court x210FourniNon fourni43.5104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC2365234350144414441029±5100350~50550-4560-

-

13 jours 10Court x210FourniNon fourni43.5104Vis à billes meuléesAcier au chrome-molybdènePlacage LTBC2365234350144414441029±5100350~50550--4560

Loading...

Plus d'informations

Actionneur à axe simple LX45/Type pliテゥ pour moteur:Affichage d'image associés
■Tableau des applications du servomoteur
Référence pièceTaille de l'embaseFabricantRéf. produitPuissanceDiam. applicable de l'arbre du moteur
RA4560□60Yasukawa Electric CorporationSGMJV-02200WØ14
SGMJV-04400W
Mitsubishi Electric CorporationHG-MR23200W
HG-KR23
HG-MR43400W
HG-KR43
Sanyo Denki Co., Ltd.Q1AA06020D200W
Q1AA06040D400W
Omron CorporationR88M-K20030200W
R88M-K40030400W
Keyence CorporationMV-M20200W
SV-M020
MV-M40400W
SV-M040

■Tableau des applications du moteur pas-à-pas
Référence pièceTaille de l'embaseFabricantRéf. produitTypeDiam. applicable de l'arbre du moteur
RT4560□60Moteur
Oriental Motor
RKS56A 5 phasesØ8
AR6α-pas

* Si le diamètre de moteur Ø8 a été sélectionné, choisir la modification NBP (Sans courroie/Sans poulie),
et acheter la poulie et la courroie séparément.
LXR45□□-□□-RT4560-□□□-NBP
Poulie synchrone à couple élevé : HTPA44S3M100-A-P8
Courroie de distribution à couple élevé : HTBN339S3M-100
Non compatible avec les moteurs à engrenages fabriqués par Oriental Motor.

Informations de base

Corps principal / composants périphériques Corps principal Nominal (hauteur) 45 Précision Niveau élevé
Posture de montage du moteur Pliage Graisse Standard La présence ou l'absence de moteur Non fourni (installé par les clients)
Le diamètre de l'arbre d'une vis à billes(φ) 15

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique