Unités à module pneumatique / Vertical / Type à manchons linéaires

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Unités à module pneumatique/Vertical/Type à manchons linéaires:Affichage d'image associés
■Composants
PiècesBaseGlissièrePièces de raccordement apparentées
MatériauEN AW-6063 équiv.EN AW-6063 équiv.Acier inoxydable
Traitement de surfaceAnodisé clairAnodisé clair-
1) Possibilité de sélectionner l'unité sans cylindre, puis de monter un cylindre autre que celui du fabricant.
2) Les diamètres de cylindre compatibles sont Ø25, Ø32, Ø40, Ø50 et Ø63.
3) MAT25 est la seule option pour le type S. (MAT25(S))
4) Le diamètre de l'arbre du type S est de Ø16. (Voir la liste des composants ci-dessous.)

Spécifications

Référence pièce-S-P-L
MAT25NN-30-120-180
■Liste des spécifications
Référence pièceSpécifications
TypeCylindreBase
MAT25
MAT32
MAT40
MAT50
MAT63
NN(S)N (sans)N (sans)
NB(S)N (sans)B (avec)
CN(S)C (avec)N (sans)
CB(S)C (avec)B (avec)
■Composants du module
Référence pièceNom du composant
TypeCylindreArbre linéraireRaccord flottantManchon linéaireBague de retenueCollier d'arbreSupport de colonne
MAT25NNS, NBS-PSFJZ16
(Diam. de l'arbre 16)
FJUCS10LMU16RTWS28SSCSPDJ16PFPM16
CNS, CBSMSCCA25
NN, NB-PSFJZ20
(Diam. de l'arbre 20)
LMU20RTWS32SSCSPDJ20PFPM20
CN, CBMSCCA25
MAT32NN, NB-PSFJZ25
(Diam. de l'arbre 25)
FJUCS14LMU25RTWS40SSCSPDJ25PFPM25
CN, CBMSCCA32
MAT40NN, NB-
CN, CBMSCCA40
MAT50NN, NB-FJUCS18
CN, CBMSCCA50
MAT63NN, NB-
CN, CBMSCCA63
Pages du catalogueP.2-1485P.135P.2-1540P.315P.2-265P.273P.2154
Pour les composants ci-dessus, vérifier les détails sur les pages répertoriées du catalogue.
Référence pièceSélectionCBCCPCmCd Dimension de la glissière Dimension de montage de colonneDimension de la base (lorsque le type avec base est sélectionné)  SD
TypeSPL (incrément de 10 mm)SB dfwt3D1
MAT25NN(S)30
50
120
150
200
Uniquement 120 au moment de la sélection S
120~300
(S=30)
160~300
(S=50)
Lorsque MAT25 (S) est sélectionné
120~250
(S=30)
160~250
(S=50)
17-285-50
PSWSP1SP2tt1t2abce
120160701304625124015-60
15020010017052271560102080
200256140226603217801020100
Lorsque MAT25 (S) est sélectionné
PWBW1B1
1201846017250
1502407522060
20028810027080
126.640

Uniquement 120 au moment de la sélection S
35
NB(S)--5.53220
CN(S)32.5M5Lorsque MAT25 est sélectionné
CB(S)6.63525
MAT32NN150
200
27-345-6894535945
NB--
CN33Rc1/8
CB
MAT40NN-406-68
NB--
CN39.5Rc1/8
CB
MAT50NN20032-508-721511
NB--
CN40.5Rc1/4
CB
MAT63NN-6010-72
NB--
CN46Rc1/4
CB
■Poids
Référence piècePoids (kg)
TypeCourse du cylindre S=30Course du cylindre S=50
L=120~200L=210~250L=260~300L=160~200L=210~250L=260~300
P Pas de la glissièreP Pas de la glissièreP Pas de la glissièreP Pas de la glissièreP Pas de la glissièreP Pas de la glissière
120150200120150200150200120150200120150200150200
MAT25NNS2.2 --2.3 ----2.2 --2.3 ----
NBS2.5 --2.7 ----2.5 --2.7 ----
CNS2.5 --2.6 ----2.6 --2.7 ----
CBS2.9 --3.0 ----3.0 --3.1 ----
NN2.7 3.1 3.8 3.0 3.4 4.0 3.6 4.3 2.7 3.1 3.8 3.0 3.4 4.0 3.6 4.3
NB3.1 3.8 4.5 3.4 4.0 4.8 4.2 5.0 3.1 3.8 4.5 3.4 4.0 4.8 4.2 5.0
CN3.1 3.5 4.1 3.3 3.7 4.3 3.9 4.6 3.1 3.5 4.2 3.4 3.8 4.4 4.0 4.7
CB3.5 4.1 4.9 3.7 4.3 5.1 4.6 5.4 3.5 4.2 4.9 3.8 4.4 5.2 4.7 5.4
MAT32NN-5.0 5.9 -5.4 6.3 5.8 6.7 -5.0 5.9 -5.4 6.3 5.8 6.7
NB-5.8 6.8 -6.2 7.1 6.5 7.5 -5.8 6.8 -6.2 7.1 6.5 7.5
CN-5.5 6.4 -5.9 6.7 6.3 7.1 -5.6 6.5 -6.0 6.8 6.4 7.2
CB-6.2 7.2 -6.6 7.6 7.0 8.0 -6.3 7.3 -6.7 7.7 7.1 8.1
MAT40NN-5.0 5.9 -5.4 6.3 5.8 6.7 -5.0 5.9 -5.4 6.3 5.8 6.7
NB-5.8 6.8 -6.1 7.1 6.5 7.5 -5.8 6.8 -6.1 7.1 6.5 7.5
CN-5.5 6.4 -5.9 6.8 6.3 7.2 -5.6 6.5 -6.0 6.9 6.4 7.3
CB-6.3 7.3 -6.6 7.6 7.0 8.0 -6.4 7.4 -6.7 7.7 7.1 8.1
MAT50NN--6.6--7.0-7.4--6.6--7.0-7.4
NB--7.9--8.3-8.7--7.9--8.3-8.7
CN--7.3--7.7-8.0--7.5--7.9-8.3
CB--8.6--8.9-9.3--8.8--9.2-9.6
MAT63NN--6.6--7.0-7.4--6.6--7.0-7.4
NB--7.9--8.3-8.7--7.7--8.3-8.7
CN--7.7--8.1-8.5--7.9--8.2-8.6
CB--9.0--9.4-9.8--9.2--8.5-9.9
■Précision
Référence pièceParallélisme de fonctionnement par rapport à l'axe de référence (vertical)
TypeSans chargeEn charge (référence)
Pas de la glissièrePas de la glissière
120150200120150200
MAT25(S)0.07--0.08--
MAT250.070.070.070.100.100.10
MAT32-0.070.07-0.100.10
MAT40-0.070.07-0.100.10
MAT50--0.07--0.10
MAT63--0.07--0.10
1) L'axe A est la référence de mesures.
2) Monter la charge sur la surface "e", appliquer une masse de 3kg à 70mm du centre de l'arbre et mesurer.
3) La précision ne varie pas en fonction de la course du cylindre.
4) Les valeurs du parallélisme de fonctionnement sont données à titre de référence uniquement.

Modifications

Unités à module pneumatique/Vertical/Type à manchons linéaires:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MAT25CB-[30,​50]-[120,​150,​200]-[120-250/10]
MAT25CBS-[30,​50]-120-[120-250/10]
MAT25CN-[30,​50]-[120,​150,​200]-[120-250/10]
MAT25CNS-[30,​50]-120-[120-250/10]
MAT25NB-[30,​50]-[120,​150,​200]-[120-250/10]
MAT25NBS-[30,​50]-120-[120-250/10]
MAT25NN-[30,​50]-[120,​150,​200]-[120-300/10]
MAT25NNS-[30,​50]-120-[120-250/10]
MAT32CB-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT32CN-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT32NB-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT32NN-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT40CB-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT40CN-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT40NB-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT40NN-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT50CB-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT50CN-[30,​50]-200-[120-300/10]
MAT50NB-[30,​50]-200-[120-300/10]
MAT50NN-[30,​50]-200-[120-300/10]
MAT63CB-[30,​50]-200-[120-300/10]
MAT63CN-[30,​50]-200-[120-300/10]
MAT63NB-[30,​50]-200-[120-300/10]
MAT63NN-[30,​50]-200-[120-300/10]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge (plage)
(N)
L
(mm)
Cylindres Base Diam. d'alésage du cylindre
(Ø)
Diam. de l'arbre linéaire
(Ø)
Course [S]
(mm)
Pas de la glissière [P]
(mm)
1 17 jours 50,1 à 100120 ~ 250C (avec)B (avec)252030 ~ 50120 ~ 200
1 17 jours 50,1 à 100120 ~ 250C (avec)B (avec)251630 ~ 50120
1 17 jours 50,1 à 100120 ~ 250C (avec)N (sans)252030 ~ 50120 ~ 200
1 17 jours 50,1 à 100120 ~ 250C (avec)N (sans)251630 ~ 50120
1 17 jours 50,1 à 100120 ~ 250N (sans)B (avec)252030 ~ 50120 ~ 200
1 17 jours 50,1 à 100120 ~ 250N (sans)B (avec)251630 ~ 50120
1 17 jours 50,1 à 100120 ~ 300N (sans)N (sans)252030 ~ 50120 ~ 200
1 17 jours 50,1 à 100120 ~ 250N (sans)N (sans)251630 ~ 50120
1 17 jours 100.1 ou plus120 ~ 300C (avec)B (avec)322530 ~ 50150 ~ 200
1 17 jours 100.1 ou plus120 ~ 300C (avec)N (sans)322530 ~ 50150 ~ 200
1 18 jours 100.1 ou plus120 ~ 300N (sans)B (avec)322530 ~ 50150 ~ 200
1 17 jours 100.1 ou plus120 ~ 300N (sans)N (sans)322530 ~ 50150 ~ 200
1 18 jours 100.1 ou plus120 ~ 300C (avec)B (avec)402530 ~ 50150 ~ 200
1 17 jours 100.1 ou plus120 ~ 300C (avec)N (sans)402530 ~ 50150 ~ 200
1 17 jours 100.1 ou plus120 ~ 300N (sans)B (avec)402530 ~ 50150 ~ 200
1 18 jours 100.1 ou plus120 ~ 300N (sans)N (sans)402530 ~ 50150 ~ 200
1 17 jours 100.1 ou plus120 ~ 300C (avec)B (avec)502530 ~ 50150 ~ 200
1 17 jours 100.1 ou plus120 ~ 300C (avec)N (sans)502530 ~ 50200
1 17 jours 100.1 ou plus120 ~ 300N (sans)B (avec)502530 ~ 50200
1 17 jours 100.1 ou plus120 ~ 300N (sans)N (sans)502530 ~ 50200
1 17 jours 100.1 ou plus120 ~ 300C (avec)B (avec)632530 ~ 50200
1 17 jours 100.1 ou plus120 ~ 300C (avec)N (sans)632530 ~ 50200
1 17 jours 100.1 ou plus120 ~ 300N (sans)B (avec)632530 ~ 50200
1 17 jours 100.1 ou plus120 ~ 300N (sans)N (sans)632530 ~ 50200

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Unités à module pneumatique/Vertical/Type à manchons linéaires:Affichage d'image associés

Informations de base

Méthode d'alimentation Pression de l'air Taille de la table (longueur) L(mm) 60 Taille de la table (largeur) l(mm) 130
Matériau de la table EN AW-6063 Equiv. Traitement de surface de la table Anodisé clair

Produits complémentaires

Assistance technique