• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Unités à fonctionnement manuel/Avec indicateur de position

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Unités à fonctionnement manuel/Avec indicateur de position:Affichage d'image associés
■Composants
Pièces Base Table Vis mère
Matériau Alliage d'aluminium Alliage d'aluminium EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface Anodisé clair Anodisé clair Oxydé noir

Pièces Ecrou de vis mère Support d'écrou Plaque latérale
Matériau Laiton Alliage d'aluminium Alliage d'aluminium
Traitement de surface - Anodisé clair Anodisé clair

Spécifications

Référence pièce - Type à volant - L
KUDP20 - A - 320
Unités à fonctionnement manuel/Avec indicateur de position:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
KUDP20-A-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUDP20-B-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUDP20-C-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type à volant Longueur du profilé [L]
(mm)

-

10 jours A (volant déporté en plastique)170 ~ 470

-

10 jours B (type volant pliable déporté en plastique)170 ~ 470

-

10 jours C (volant à 5 branches)170 ~ 470

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Unités à fonctionnement manuel/Avec indicateur de position:Affichage d'image associés

Informations de base

Capacité de charge (plage)(N) 50.1-100 Méthode d'alimentation Poignées Taille de la table (longueur) L(mm) 100
Taille de la table (largeur) W(mm) 150 Matériau de la table EN AW-6063 Equiv. Traitement de surface de la table Anodisé clair
Diam. filetage(mm) 20

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique