• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Unités à fonctionnement manuel/Type élévateur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Unités à fonctionnement manuel/Type élévateur:Affichage d'image associés

 

■Composants
Pièces Base Table Table élévatrice Côté bras
Matériau Alliage d'aluminium Alliage d'aluminium Alliage d'aluminium Alliage d'aluminium
Traitement de surface Anodisé clair Anodisé clair Anodisé clair Anodisé clair

Pièces Vis mère Ecrou de vis mère Support d'écrou Plaque latérale
Matériau EN 1.1191 équiv. Laiton Alliage d'aluminium Alliage d'aluminium
Traitement de surface Oxydé noir - Anodisé clair Anodisé clair

Spécifications

Référence pièce - Type à volant - Table élévatrice - H  
KUL20 - A     - 320 (avec table élévatrice)
KUL20 - A - N - 320 (sans table élévatrice)
Référence pièce Type à volant Table élévatrice
Sélection
Hauteur de la base
H (mm)
Course effective
St (mm)
Vis mère Charge admissible (N) Moment admissible (N • m) W P IH Masse (kg)
Type Diam. filetage Pas Lorsqu'une charge est appliquée au point A Lorsqu'une charge est appliquée au point B Ma Mb Mc Type à volant
A B C
KUL 20 A Poignée en plastique
B Volant déporté en plastique
- Type pliable
C Volant à cinq rayons
Non spécifié (avec)

N (sans)
170 62 20 4 294 270 43 43 81 120 75 170 6.1 6.1 6.4
220 112 220 6.8 6.8 7.1
320 212 7.9 7.9 8.2
370 262 8.5 8.5 8.8
420 312 150 105 350 10.3 10.3 10.6
470 362 10.8 10.8 11.1

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
KUL20-A-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUL20-A-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUL20-B-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUL20-B-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUL20-C-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
KUL20-C-N-[170,​220,​320,​370,​420,​470]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType à volant Tables de levage Hauteur du profilé [H]
(mm)

-

10 jours 6A (volant déporté en plastique)Fourni170 ~ 470

-

10 jours 6A (volant déporté en plastique)Non fourni170 ~ 470

-

10 jours 6B (type volant pliable déporté en plastique)Fourni170 ~ 470

-

10 jours 6B (type volant pliable déporté en plastique)Non fourni170 ~ 470

-

10 jours 6C (volant à 5 branches)Fourni170 ~ 470

-

10 jours 6C (volant à 5 branches)Non fourni170 ~ 470

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Unités à fonctionnement manuel/Type élévateur:Affichage d'image associés

Informations de base

Capacité de charge (plage)(N) 100.1~ Méthode d'alimentation Vis mères Taille de la table (longueur) L(mm) 100
Taille de la table (largeur) l(mm) 150 Matériau de la table EN AW-6063 Equiv. Traitement de surface de la table Anodisé clair
Diam. filetage(mm) 20

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique