Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pièces | Base | Table | Table élévatrice | Côté bras |
Matériau | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Traitement de surface | Anodisé clair | Anodisé clair | Anodisé clair | Anodisé clair |
Pièces | Vis mère | Ecrou de vis mère | Support d'écrou | Plaque latérale |
Matériau | EN 1.1191 équiv. | Laiton | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Traitement de surface | Oxydé noir | - | Anodisé clair | Anodisé clair |
Référence pièce | - | Type à volant | - | Table élévatrice | - | H | |
KULDP20 | - | A | - | 320 | (avec table élévatrice) | ||
KULDP20 | - | A | - | N | - | 320 | (sans table élévatrice) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à volant | Tables de levage | Hauteur du profilé [H] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | A (volant déporté en plastique) | Fourni | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 jours | A (volant déporté en plastique) | Non fourni | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 jours | B (type volant pliable déporté en plastique) | Fourni | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 jours | B (type volant pliable déporté en plastique) | Non fourni | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 jours | C (volant à 5 branches) | Fourni | 170 ~ 470 | ||
1 | 12 jours | C (volant à 5 branches) | Non fourni | 170 ~ 470 |
Loading...
Capacité de charge (plage)(N) | 100.1 ou plus | Méthode d'alimentation | Vis mères | Taille de la table (longueur) L(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Taille de la table (largeur) l(mm) | 150 | Matériau de la table | EN AW-6063 Equiv. | Traitement de surface de la table | Anodisé clair |
Diam. filetage(mm) | 20 |
Configurer
Propriétés de base
Type à volant
Tables de levage
Hauteur du profilé [H](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles