Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
KUS100 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Base (mm) | Bouton (mm) | Bouton moleté (mm) | ||||||||||||||||
Type | N° | A | W | W1 | W2 | W3 | W4 | m | C | M | ℓ | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | E | N | b |
KUS | 50 | Ø48 | 50 | 40 | 27 | 18 | 9 | M4 | - | M5 | 6 | 34 | 28 | 22 | 13 | 5 | 44 | Ø10 | 11.5 | Ø12 |
100 | Ø98 | 100 | 85 | 60 | 44 | 28 | M4 | Ø25 | M6 | 8 | 45 | 38 | 32 | 20 | 10 | 56 | Ø13 | 10.5 | Ø16 | |
200 | Ø198 | 200 | 175 | 124 | 94 | 64 | M5 | Ø70 | M8 | 10 | 70 | 61 | 52.5 | 32 | 12 | 80 | Ø20 | 14.5 | Ø30 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Nombre de positions indexées | Angle d'indexage | Capacité de charge N{kgf} | Charge d'indexage (valeurs de référence) N{kgf} | Précision de la course | Poids (kg) | Prix unitaire 1 à 2 pièce(s). | |||
Type | N° | Excentricité (mm) | Parallélisme (mm) | Faux-rond de surface (mm) | |||||||
KUS | 50 | Ø48 | 12 | 30°±1° | 980{100} | 98{10} | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.34 | |
100 | Ø98 | 1470{150} | 196{20} | 1.64 | |||||||
200 | Ø198 | 1960{200} | 294{30} | 8.70 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KUS50 |
KUS100 |
KUS200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Load Capacity (Range) (N) | Table Size (Length) L (mm) | Table Size (Width) W (mm) | No. | Surface de l'étage (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.44 € | 1 | 19 jours | 50,1 à 100 | 50 | 50 | 50 | 48 | ||
312.33 € | 1 |
Jour même
Stock | 100.1 ou plus | 100 | 100 | 100 | 98 | ||
552.88 € | 1 | 19 jours | 100.1 ou plus | 200 | 200 | 200 | 198 |
Loading...
Feeding Method | Vis mères | Table Material | EN 1.1191 Equiv. | Table Surface Treatment | Placage autocatalytique au nickel |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Load Capacity (Range)(N)
Table Size (Length) L(mm)
Table Size (Width) W(mm)
No.
Surface de l'étage(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles