Roulements en matières plastiques d'ingénierie avec support

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulements en matières plastiques d'ingénierie avec support:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface Accessoire
PlatType RPlastique de surfaceRoulementArbreArbre
ENHS-PolyacétalEN 1.4125 Équiv.EN 1.4301 Équiv.-Support (anodisé clair)
Écrou (M6)
ENHERNHEN 1.3505 Équiv.JIS-SWCHGalvanisation au zinc
Roulements en matières plastiques d'ingénierie et accessoires fournis dans des emballages distincts.

Spécifications

Référence pièce
EB24
ERB24
EUB24
EKB35
Référence pièceCharge admissible
N ( ) indique
EN 1.4301 Équiv.
FRhBM
(normal)
JSix
pans
creux
G
Roulement
utilisé
Prix unitaire
TypeDPlatType
R
PlatType
R
ENHSENHERNH
Plat
ENHS
ENH
Type R
ERNH
2478.4
(39.2)
551167637382.5696ZZ   
266108839395608ZZ
30176
(88)
88994040
3510.55.5
kgf=Nx0.101972
Pour les dimensions détaillées du roulement, voir P.989.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ENH24
ENH26
ENH30
ENH35
ENHS24
ENHS26
ENHS30
ENHS35
ERNH24
ERNH26
ERNH30
ERNH35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du roulement Type à bague externe, type D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Plage de charge admissible
(N)
Charge admissible
(N)

15.48 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.3505 Equiv.[Plat] Type plat avec support24650.1-100.078.4

15.48 €

1 Disponible 7 jours 10EN 1.3505 Equiv.[Plat] Type plat avec support26850.1-100.078.4

15.48 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.3505 Equiv.[Plat] Type plat avec support309100.1-200.0176

15.48 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.3505 Equiv.[Plat] Type plat avec support359100.1-200.0176

23.31 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.[Plat] Type plat avec support24650.1-100.078.4

23.31 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.[Plat] Type plat avec support26850.1-100.078.4

23.31 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.[Plat] Type plat avec support309100.1-200.0176

23.31 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.[Plat] Type plat avec support359100.1-200.0176

15.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

10EN 1.3505 Equiv.[Sphérique] Type R avec support24750.1-100.078.4

15.48 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.3505 Equiv.[Sphérique] Type R avec support26850.1-100.078.4

15.48 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.3505 Equiv.[Sphérique] Type R avec support309100.1-200.0176

15.48 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.3505 Equiv.[Sphérique] Type R avec support359100.1-200.0176

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Roulements en matières plastiques d'ingénierie avec support:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau de la surface Polyacetal (Standard) Type de montage Goujon fileté à six pans creux Environnement de fonctionnement Standard (pour charges légères)
Forme de la tête filetée Six pans creux Vis nominale M(mm) 6

Produits complémentaires

Assistance technique