• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bille porteuse / Tôle pliée / Avec bride / axe fileté

Bille porteuse / Tôle pliée / Avec bride / axe fileté

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Bille porteuse/Tôle pliée/Avec bride/axe fileté:Affichage d'image associés
Type MatériauTraitement de surface
Bille principaleCacheRoulementSection filetéeCacheRoulementSection filetée
BCHCJIS-SWRM12SPCDEN 1.4301 Équiv.-Galvanisation,
Chromage brillant (Chrome trivalent)
--
BCHE
BCHHEN 1.0330 Équiv.EN 1.0038 Équiv.Galvanisation,
Chromage brillant
Galvanisation,
Chromage brillant

Spécifications

Référence pièce
BCHW 20
Référence pièceDD1dGBh1h2F1F2Charge admissible N (kgf)Prix unitaire
Type
BCHC4041.32215.875302410.29.143.478.5(8)
BCHE5555.532.525.4045.53614.615.27.34294.2(30)
BCHH50503225.40-4435207.326294.2(30)

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BCHC40
BCHE55
BCHH50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme Plage de capacité de charge
(N)
Charge admissible
(N)
Matériau du corps D.E.
(Ø)
Diam. bille
(Ø)

2.56 €

1 Jour même

Stock

10[Embase] Type formé à la presse à fixation par vis50.1-100.078.5[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.41.315.875

4.18 €

1 Jour même

Stock

10[Embase] Type formé à la presse à fixation par vis100.1-500.0294.2[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.55.525.4

7.20 €

1 5 jours 10[Forme ronde filetée] Avec type de filetage formé à la presse100.1-500.0294.2[Acier] EN 1.0330 équiv.5025.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Matériau de la bille principale EN 1.3505 équiv.

Produits complémentaires

Assistance technique