Vis épaulé / tête moletée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis épaulé/tête moletée:Affichage d'image associés
  Matériau : EN 1.4305 Équiv.

Spécifications

Référence pièce-E-L
LRLBD4-E8-L10
Référence pièceIncrément de 1mmAMxPPrix unitaire
TypeDEL
LRLBD48~3010~305.52.5x0.45
57.03x0.5
68.54x0.7
810.06x1.0

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LRLBD4-E[8-30/1]-L[10-30/1]
LRLBD5-E[8-30/1]-L[10-30/1]
LRLBD6-E[8-30/1]-L[10-30/1]
LRLBD8-E[8-30/1]-L[10-30/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Diam. de la pièce D
(Ø)
E
(mm)
1 6 jours 102.510 ~ 3048 ~ 30
1 6 jours 10310 ~ 3058 ~ 30
1 6 jours 10410 ~ 3068 ~ 30
1 6 jours 10610 ~ 3088 ~ 30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Moletage Matériau EN 1.4305 Equiv. Traitement de surface Non fourni
Forme du trou de montage Non fourni FORME D'EMBOUT Méplat Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique normal Forme de base Vis fixées à la main Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)
Application Standard Caractéristiques A épaulement

Produits complémentaires

Assistance technique