Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
PPSBL | PPS (polyphénylène sulfure)-Fibre sans verre |
PEKBL | PEEK (polyétheréthercétone) |
Référence pièce |
PPSBL5-20 |
Référence pièce | MxP | A | E | B | PPSBL | PEKBL | |||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||
Type | M-L | 1 à 19 pièce(s) | 20~49 | 50~100 | 1 à 19 pièce(s) | 20~49 | 50~100 | ||||
PPSBL PEKBL | 5-10 | 5x0.8 | 8.5 | 5 | 4 | - | - | - | |||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
25 | |||||||||||
30 | |||||||||||
6-15 | 6x1.0 | 10 | 6 | 5 | |||||||
20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PEKBL5-15 |
PEKBL5-20 |
PEKBL5-25 |
PEKBL5-30 |
PEKBL6-15 |
PEKBL6-20 |
PPSBL5-10 |
PPSBL5-15 |
PPSBL5-20 |
PPSBL5-25 |
PPSBL5-30 |
PPSBL6-15 |
PPSBL6-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau plastique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | 15 | PEEK | |
1.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 20 | PEEK | |
1.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 25 | PEEK | |
2.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | 30 | PEEK | |
2.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 15 | PEEK | |
2.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 20 | PEEK | |
0.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | 10 | PPS | |
0.99 € 0.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | 15 | PPS | |
1.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 20 | PPS | |
1.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 25 | PPS | |
1.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 30 | PPS | |
1.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 15 | PPS | |
2.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 20 | PPS |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Matériau | Autres résines | Traitement de surface | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Six pans creux | Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Métrique normal |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Matériau plastique
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles