Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
MSARA | JIS-SWCH Équiv. | Galvanisation au zinc |
MSARAS | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce |
MSARAS4-8 |
MxP (normal) | A | (f) | E | N° cruciforme |
3x0.5 | 6 | 0.7 | 1.75 | 2 |
4x0.7 | 8 | 0.9 | 2.3 | 2 |
5x0.8 | 10 | 1.2 | 2.8 | 2 |
6x1.0 | 12 | 1.4 | 3.4 | 3 |
Référence pièce | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||
Type | M | - | L | 1 à 29 pièce(s) | 30 à 99 pièces | 100 à 299 pièces | 300 à 500 pièces |
MSARA | 3 | - | 5 | ||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
4 | - | 6 | |||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
15 | |||||||
5 | - | 8 | |||||
10 | |||||||
12 | |||||||
15 | |||||||
20 | |||||||
6 | - | 10 | |||||
12 | |||||||
15 | |||||||
20 |
Référence pièce | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||
Type | M | - | L | 1 à 29 pièce(s) | 30 à 99 pièces | 100 à 299 pièces | 300 à 500 pièces |
MSARAS | 3 | - | 5 | - | - | - | - |
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
4 | - | 6 | |||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
15 | |||||||
5 | - | 8 | |||||
10 | |||||||
12 | |||||||
15 | |||||||
20 | |||||||
6 | - | 10 | |||||
12 | |||||||
15 | |||||||
20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 € 0.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 5 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
2.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 6 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
2.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 8 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
2.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 10 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
1.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 12 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
1.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 6 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
1.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 8 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
1.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 10 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
1.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 12 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
1.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 15 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
1.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 8 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
1.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 10 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
1.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 12 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
1.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 15 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
1.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 20 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
1.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 10 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
1.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
1.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 15 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
1.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
1.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni |
Loading...
Forme détaillée | Tête plate ronde | Forme du trou de montage | Empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Méplat |
---|---|---|---|---|---|
Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Métrique normal | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Matériau
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles