Vis à tête bombée à empreinte cruciforme

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis à tête bombée à empreinte cruciforme:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
BDJJIS-SWCH Équiv.Galvanisation au zinc
BDJSEN 1.4301 Équiv.-

Spécifications

Référence pièce
BDJ5-10
MxP (normal)AEN° cruciforme
3x0.56.31.92
4x0.78.32.52
5x0.810.33.12
6x1.012.43.73

■ BDJ (chrome trivalent)
Référence piècePrix unitaireRemise sur volume
TypeM - L1 à 9 pièce(s)10 à 29 pièces30 à 49 pièces50 à 500 pièces
BDJ3 -5    
 6
 8
 10   
 12
 15----
 20    
4 -6    
 8
 10
 12
 15----
 20    
 25----
 30
5 -8    
 10
 12
 15----
 20
 25
 30
6 -10    
 12
 15----
 20
 25
 30

 ■ BDJS (acier inoxydable)
Référence piècePrix unitaireRemise sur volume
TypeM - L1 à 9 pièce(s)10 à 29 pièces30 à 49 pièces50 à 500 pièces
BDJS3 -5    
 6
 8
 10
 12
 15
 20  
4 -6    
 8
 10
 12 
 15 
 20  
 25 
 30 
5 -8    
 10 
 12
 15  
 20  
 25    
 30   
6 -10    
 12    
 15  
 20 
 25    
 30    

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BDJ3-5
BDJ3-6
BDJ3-8
BDJ3-10
BDJ3-12
BDJ3-20
BDJ4-6
BDJ4-8
BDJ4-10
BDJ4-12
BDJ4-20
BDJ5-8
BDJ5-10
BDJ5-12
BDJ6-10
BDJ6-12
BDJS3-5
BDJS3-6
BDJS3-8
BDJS3-10
BDJS3-12
BDJS3-15
BDJS3-20
BDJS4-6
BDJS4-8
BDJS4-10
BDJS4-12
BDJS4-15
BDJS4-20
BDJS4-25
BDJS4-30
BDJS5-8
BDJS5-10
BDJS5-12
BDJS5-15
BDJS5-20
BDJS5-25
BDJS5-30
BDJS6-10
BDJS6-12
BDJS6-15
BDJS6-20
BDJS6-25
BDJS6-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Traitement de surface

0.52 €

1 Disponible 5 jours 1035[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.52 €

1 Disponible 5 jours 1036[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.52 €

1 Disponible 5 jours 1038[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.53 €

1 Disponible 5 jours 10310[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.53 €

1 Disponible 5 jours 10312[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.54 €

1 Disponible 5 jours 10320[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.54 €

1 Disponible 5 jours 1046[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.54 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.55 €

1 Disponible 5 jours 10410[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.54 €

1 Disponible 5 jours 10412[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.54 €

1 Disponible 5 jours 10420[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.54 €

1 Disponible 5 jours 1058[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.54 €

1 Disponible 5 jours 10510[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

2.07 €

1 Disponible 5 jours 10512[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.57 €

1 Disponible 5 jours 10610[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.57 €

1 Disponible 5 jours 10612[Acier] JIS-SWCH Equiv.[Chrome trivalent] Chrome trivalent

0.53 €

1 Disponible 5 jours 1035[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.53 €

1 Disponible 5 jours 1036[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.53 €

1 Disponible 5 jours 1038[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.53 €

1 Disponible 5 jours 10310[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.53 €

1 Disponible 5 jours 10312[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.53 €

1 Disponible 5 jours 10315[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.54 €

1 Disponible 5 jours 10320[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.55 €

0.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

1046[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.55 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.55 €

1 Disponible 5 jours 10410[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.56 €

1 Disponible 5 jours 10412[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.55 €

1 Disponible 5 jours 10415[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.56 €

1 Disponible 5 jours 10420[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.56 €

1 Disponible 5 jours 10425[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.56 €

1 Disponible 5 jours 10430[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.56 €

1 Disponible 5 jours 1058[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.56 €

1 Disponible 5 jours 10510[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.57 €

1 Disponible 5 jours 10512[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.58 €

1 Disponible 5 jours 10515[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.58 €

1 Disponible 5 jours 10520[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.59 €

1 Disponible 5 jours 10525[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.60 €

1 Disponible 5 jours 10530[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.58 €

1 Disponible 5 jours 10610[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.59 €

1 Disponible 5 jours 10612[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.59 €

0.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10615[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.60 €

1 Disponible 5 jours 10620[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.62 €

1 Disponible 5 jours 10625[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

0.64 €

1 Disponible 5 jours 10630[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête bombée Forme du trou de montage Empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Méplat
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique normal Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) Application Standard

Produits complémentaires

Assistance technique