Vis autotaraudeuses / Tête plate (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis autotaraudeuses/Tête plate:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
TASAJIS-SWCH Équiv.Galvanisation au zinc
TASASEN 1.4301 Équiv.-

Spécifications

Référence pièce
TASAS4-10
MAEN° cruciforme
36.01.752
3.57.02.002
48.02.302
510.02.802

Référence pièceTASATASAS
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
TypeM-L1 à 29 pièce(s)30~99100~249250~5001 à 29 pièce(s)30~99100~149150~500
TASA
TASAS
3-6        
  8
  10   
  12
3.5-8        
  10
  12 
4-8        
  10
  12 
  16 
5-10    ----
  12    
  16  
  20   

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TASA3-6
TASA3-8
TASA3-10
TASA3-12
TASA3.5-8
TASA3.5-10
TASA3.5-12
TASA4-8
TASA4-10
TASA4-12
TASA4-16
TASA5-10
TASA5-12
TASA5-16
TASA5-20
TASAS3-6
TASAS3-8
TASAS3-10
TASAS3-12
TASAS3.5-8
TASAS3.5-10
TASAS3.5-12
TASAS4-8
TASAS4-10
TASAS4-12
TASAS4-16
TASAS5-12
TASAS5-16
TASAS5-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L ou l (mm) Matériau Traitement de surface (détails)

0.98 €

1 Disponible 5 jours 1036[Acier] JIS-SWCH Equiv.Chrome trivalent

0.98 €

1 Disponible 5 jours 1038[Acier] JIS-SWCH Equiv.Chrome trivalent

0.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

10310[Acier] JIS-SWCH Equiv.Chrome trivalent

0.98 €

1 Disponible 5 jours 10312[Acier] JIS-SWCH Equiv.Chrome trivalent

1.00 €

1 Disponible 5 jours 103.58[Acier] JIS-SWCH Equiv.Chrome trivalent

1.00 €

1 Disponible 5 jours 103.510[Acier] JIS-SWCH Equiv.Chrome trivalent

1.00 €

1 Disponible 5 jours 103.512[Acier] JIS-SWCH Equiv.Chrome trivalent

1.04 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier] JIS-SWCH Equiv.Chrome trivalent

1.04 €

1 Disponible 5 jours 10410[Acier] JIS-SWCH Equiv.Chrome trivalent

1.04 €

1 Disponible 5 jours 10412[Acier] JIS-SWCH Equiv.Chrome trivalent

1.05 €

1 Disponible 5 jours 10416[Acier] JIS-SWCH Equiv.Chrome trivalent

1.09 €

1 Disponible 5 jours 10510[Acier] JIS-SWCH Equiv.Chrome trivalent

1.09 €

1 Disponible 5 jours 10512[Acier] JIS-SWCH Equiv.Chrome trivalent

1.09 €

1 Disponible 5 jours 10516[Acier] JIS-SWCH Equiv.Chrome trivalent

1.09 €

1 Disponible 5 jours 10520[Acier] JIS-SWCH Equiv.Chrome trivalent

1.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

1036[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

1.04 €

1 Disponible 5 jours 1038[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

1.04 €

1 Disponible 5 jours 10310[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

1.04 €

1 Disponible 5 jours 10312[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

1.06 €

1 Disponible 5 jours 103.58[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

1.06 €

1 Disponible 5 jours 103.510[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

1.06 €

1 Disponible 5 jours 103.512[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

1.10 €

1 Disponible 5 jours 1048[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

1.10 €

1 Disponible 5 jours 10410[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

1.10 €

1 Disponible 5 jours 10412[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

1.10 €

1 Disponible 5 jours 10416[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

1.12 €

1 Disponible 5 jours 10512[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

1.12 €

1 Disponible 5 jours 10516[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

1.12 €

1 Disponible 5 jours 10520[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête plate Forme du trou de montage Empreinte cruciforme Forme d'embout Bout pointu
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Vis autotaraudeuses Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) Application Standard

Produits complémentaires

Assistance technique