Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
TATR | JIS-SWCH Équiv. | Galvanisation au zinc |
TATRS | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce |
TATR5-10 |
M | A | E | N° cruciforme |
3 | 6.9 | 1.9 | 1 |
3.5 | 8.1 | 2.2 | 2 |
4 | 9.4 | 2.5 | 2 |
5 | 11.8 | 3.1 | 2 |
Référence pièce | TATR | TATRS | |||||||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||
Type | M-L | 1 à 29 pièce(s) | 30~99 | 100~249 | 250~500 | 1 à 29 pièce(s) | 30~99 | 100~149 | 150~500 | ||
TATR TATRS | 3 | - | 6 | ||||||||
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
3.5 | - | 6 | - | - | - | - | |||||
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
4 | - | 6 | - | - | - | - | |||||
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
16 | |||||||||||
5 | - | 8 | - | - | - | - | |||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
16 | |||||||||||
20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L ou l (mm) | Matériau | Traitement de surface (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € 0.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 6 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | Chrome trivalent | |
1.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 8 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | Chrome trivalent | |
1.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 10 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | Chrome trivalent | |
1.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 12 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | Chrome trivalent | |
1.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3.5 | 6 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | Chrome trivalent | |
1.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3.5 | 8 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | Chrome trivalent | |
1.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3.5 | 10 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | Chrome trivalent | |
1.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3.5 | 12 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | Chrome trivalent | |
1.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 6 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | Chrome trivalent | |
1.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 8 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | Chrome trivalent | |
1.09 € 0.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 10 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | Chrome trivalent | |
1.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 12 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | Chrome trivalent | |
1.09 € 0.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 16 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | Chrome trivalent | |
1.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 8 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | Chrome trivalent | |
1.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 10 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | Chrome trivalent | |
1.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 12 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | Chrome trivalent | |
1.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 16 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | Chrome trivalent | |
1.14 € 0.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 20 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | Chrome trivalent | |
1.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3.5 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3.5 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3.5 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.14 € 0.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.14 € 0.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
1.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
2.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni |
Loading...
Forme détaillée | Treillis | Forme du trou de montage | Empreinte cruciforme | Forme d'embout | Bout pointu |
---|---|---|---|---|---|
Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Vis autotaraudeuses | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L ou l (mm)
Matériau
Traitement de surface (détails)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles