Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | |||
Une extrémité taraudée | Une extrémité à épaulement et taraudée | Une extrémité filetée | Une extrémité filetée avec D.E. identique au D.E. de l'arbre | |||
SFIT | SFIG | SFIN | SFIQ | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
SSFIT | SSFIG | SSFIN | SSFIQ | EN 1.4037 équiv. | ||
PSFIT | PSFIG | PSFIN | PSFIQ | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus | |
PSSFIT | PSSFIG | PSSFIN | PSSFIQ | EN 1.4037 équiv. |
Référence pièce | - | L | - | F | - | B | - | P | - | M | - | N |
SFIT12 | - | 500 | - | M4 | - | N4 | ||||||
PSSFIG30 | - | 1000 | - | F4 | - | P10 | - | M6 | - | N10 |
Tol. D | |
D | g6 |
12 | -0.006 -0.017 |
13 | |
15 | |
16 | |
18 | |
20 | -0.007 -0.020 |
25 | |
30 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection | Dimensions d'avant-trou | Y(max.) | R | C | |||||||||||||||||||||||||||
Type | D | L | F | P | M normal (Taraudé) | M normal (À épaulement et taraudé) | N (Sélection) | V Diamètre du trou | ℓ Profondeur du trou | ||||||||||||||||||||||||
Type taraudé SFIT SSFIT PSFIT PSSFIT Type à épaulement et taraudé SFIG SSFIG PSFIG PSSFIG | 12 | 25~1000 | 2≤F≤Px4 | 6~10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 1000 | 0,3 ou inf. | 0,5 ou inf. | ||||||||||||||||
13 | 25~1000 | 6~11 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 10 | 11 | 1000 | ||||||||||||||||||
15 | 25~1000 | 6~13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 1000 | ||||||||||||||||||
16 | 30~1200 | 6~14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 1200 | |||||||||||||||
18 | 30~1200 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 1200 | 1,0 ou inf. | ||||||||||||||
20 | 30~1200 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 17 | 1200 | ||||||||||||
25 | 35~1200 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 21 | 1200 | ||||||||||
30 | 35~1500 | 9~27 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1500 |
Dimension du filetage normal | |
M | Pas |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
20 | 2.5 |
24 | 3.0 |
30 | 3.5 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection | Dimensions d'avant-trou | Y(max.) | R | C | |||||||||||||||||||
Type | D | L | F | B (fileté) | B (une extrémité filetée avec D.E. identique au D.E. de l'arbre) | P | N (sélection) | V Diamètre du trou | ℓ Profondeur du trou | ||||||||||||||||
Type fileté SFIN SSFIN PSFIN PSSFIN Une extrémité filetée avec D.E. identique au D.E. de l'arbre SFIQ SSFIQ PSFIQ PSSFIQ Les arbres avec D.E. identique au D.E. de l'arbre sont disponibles uniquement pour les tailles marquées d'un *. | *12 | 25~998 | 2≤F≤Px5 | (quand P≤6) B≤F-2 (si P=8, 10) B≤F-3 (quand P≥12) B≤F-5 B≥Pasx3 | 2≤B≤Px5 ■Pour le type à une extrémité filetée avec D.E. identique au D.E. de l'arbre, les dimensions L sont prioritaires, la longueur effective du filetage sera donc égale à B-(Pasx2). | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 8 | 9 | 1000 | 0,3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||
13 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 10 | 11 | 1000 | ||||||||||||||
15 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 1000 | ||||||||||||||||
*16 | 25~1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 1200 | ||||||||||||
18 | 25~1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 1200 | ||||||||||||||
*20 | 25~1198 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 17 | 1200 | 1,0 ou inf. | ||||||||||
25 | 25~1198 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 21 | 1200 | |||||||||||
*30 | 25~1498 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1500 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme (extrémité gauche de l'arbre) | Matériau | Traitement de surface | [D] Arbre (diamètre) (mm) | [L] Longueur (Arbre) (mm) | Dureté | Type à section d'extrémité | [B] Longueur (filetage) (mm) | [F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant) (mm) | [PMC] Taille (filetage fin) (mm) | [PMS] Taille (filetage fin) (mm) | [MSC] Taille (filetage fin - profondeur 2xMSC) (mm) | [P] Diamètre (extrémité - côté avant) (mm) | [N] Taille (filetage - profondeur 2xN) (mm) | [M] Taille (filetage - profondeur 2xM) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1000 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 40 | - | - | - | 6 ~ 10 | 4 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1000 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 44 | - | - | - | 6 ~ 11 | 4 ~ 5 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1000 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 52 | - | - | - | 6 ~ 13 | 4 ~ 5 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 16 | 30 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 56 | - | - | - | 6 ~ 14 | 4 ~ 6 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 18 | 30 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 64 | - | - | - | 8 ~ 16 | 4 ~ 6 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 | 30 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 68 | - | - | - | 8 ~ 17 | 5 ~ 10 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 25 | 35 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 88 | - | - | - | 8 ~ 22 | 6 ~ 12 | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 30 | 35 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 108 | - | - | - | 9 ~ 27 | 6 ~ 12 | 6 ~ 24 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 998 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 55 | 2 ~ 60 | - | - | - | 5 ~ 12 | 4 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 998 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 55 | 2 ~ 60 | 5 ~ 10 | - | - | - | 4 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 998 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 55 | 2 ~ 60 | - | 10 | - | - | 4 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 998 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 55 | 2 ~ 60 | - | - | - | 5 ~ 12 | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 998 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 55 | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 998 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 55 | 2 ~ 60 | - | 10 | - | - | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 998 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 55 | 2 ~ 60 | - | - | - | 5 ~ 12 | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 998 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 55 | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 998 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 55 | 2 ~ 60 | - | 10 ~ 12 | - | - | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1198 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 75 | 2 ~ 80 | - | - | - | 5 ~ 16 | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1198 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 75 | 2 ~ 80 | 5 ~ 15 | - | - | - | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1198 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 75 | 2 ~ 80 | - | 10 ~ 14 | - | - | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1198 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 75 | 2 ~ 80 | - | - | - | 5 ~ 16 | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1198 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 75 | 2 ~ 80 | 5 ~ 17 | - | - | - | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1198 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 75 | 2 ~ 80 | - | 10 ~ 14 | - | - | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1198 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 95 | 2 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 20 | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1198 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 95 | 2 ~ 100 | 6 ~ 17 | - | - | - | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1198 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 95 | 2 ~ 100 | - | 10 ~ 18 | - | - | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1198 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 115 | 2 ~ 120 | - | - | - | 8 ~ 24 | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1198 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 115 | 2 ~ 120 | 8 ~ 20 | - | - | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1198 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 115 | 2 ~ 120 | - | 10 ~ 18 | - | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1498 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 145 | 2 ~ 150 | - | - | - | 8 ~ 30 | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1498 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 145 | 2 ~ 150 | 8 ~ 25 | - | - | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1498 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité filetée | 3 ~ 145 | 2 ~ 150 | - | 10 ~ 18 | - | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 998 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Arbres filetés à une extrémité avec même D.E. que le D.E. d'arbre | 3 ~ 55 | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1198 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Arbres filetés à une extrémité avec même D.E. que le D.E. d'arbre | 3 ~ 75 | - | - | - | - | - | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1198 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Arbres filetés à une extrémité avec même D.E. que le D.E. d'arbre | 3 ~ 95 | - | - | - | - | - | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1498 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Arbres filetés à une extrémité avec même D.E. que le D.E. d'arbre | 3 ~ 145 | - | - | - | - | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1000 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité taraudée | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1000 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité taraudée | - | - | - | - | 8 | - | 4 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1000 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité taraudée | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 5 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1000 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité taraudée | - | - | - | - | 8 | - | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1000 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité taraudée | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 5 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1000 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité taraudée | - | - | - | - | 6 ~ 10 | - | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 16 | 30 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité taraudée | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 6 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 16 | 30 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité taraudée | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 18 | 30 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité taraudée | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 6 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 18 | 30 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité taraudée | - | - | - | - | 8 ~ 12 | - | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 | 30 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité taraudée | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 | 30 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité taraudée | - | - | - | - | 8 ~ 14 | - | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 25 | 35 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité taraudée | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 12 | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 25 | 35 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité taraudée | - | - | - | - | 8 ~ 18 | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 30 | 35 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité taraudée | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 12 | 6 ~ 24 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 30 | 35 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | Une extrémité taraudée | - | - | - | - | 8 ~ 18 | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1000 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 40 | - | - | - | 6 ~ 10 | 4 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1000 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 44 | - | - | - | 6 ~ 11 | 4 ~ 5 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1000 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 52 | - | - | - | 6 ~ 13 | 4 ~ 5 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Placage au chrome dur | 16 | 30 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 56 | - | - | - | 6 ~ 14 | 4 ~ 6 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Placage au chrome dur | 18 | 30 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 64 | - | - | - | 8 ~ 16 | 4 ~ 6 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 | 30 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 68 | - | - | - | 8 ~ 17 | 5 ~ 10 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Placage au chrome dur | 25 | 35 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 88 | - | - | - | 8 ~ 22 | 6 ~ 12 | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Placage au chrome dur | 30 | 35 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 108 | - | - | - | 9 ~ 27 | 6 ~ 12 | 6 ~ 24 |
Loading...
Type (arbre) | Arbre plein | Forme (extrémité droite de l'arbre) | Trou de centrage et filetage intérieur | Tolérance (Perpendicularité) | Perpendicularité (0.2) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | Trempé par induction | Classe de tolérance (ISO) | g6 |
Configurer
Propriétés de base
Forme (extrémité gauche de l'arbre)
Matériau
Traitement de surface
[D] Arbre (diamètre)(mm)
[L] Longueur (Arbre)(mm)
Dureté
Type à section d'extrémité
[B] Longueur (filetage)(mm)
[F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant)(mm)
[PMC] Taille (filetage fin)(mm)
[PMS] Taille (filetage fin)(mm)
[MSC] Taille (filetage fin - profondeur 2xMSC)(mm)
[P] Diamètre (extrémité - côté avant)(mm)
[N] Taille (filetage - profondeur 2xN)(mm)
[M] Taille (filetage - profondeur 2xM)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles